(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:78-10K-32A
鋳鉄製 ボールバルブ 手動操作 10Kフランジ 10K型ボール ボールバルブシュドウ10Kフランジ10K

鋳鉄製 ボールバルブ 手動操作 10Kフランジ 10K型ボール 78-10K-32A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,448円
税込単価
20,293円

【ブランド】昭和バルブ製作所【材質】本体:FC200/SCS13A/SCS14...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    10K
  • ボールバルブ種類:
    フルボア
  • 供給側 接続種類:
    フランジ
  • 制御側 接続種類:
    フランジ
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 本体ライニング:
    なし
  • 操作方式:
    手動式
  • シート材質:
    PTFE
  • 最高使用圧力詳細(120℃以下)(MPa):
    1.37
  • 最高使用圧(MPa):
    1.37

型番

78-10K-32A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

78-10K-32A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体材質
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 W(φ)
最高使用圧力詳細(150℃以下)(MPa)
使用温度範囲(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

78-10K-32A

FC200
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
140
105
175
-
~120

1個

18,448( 20,293円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】昭和バルブ製作所
【材質】
本体:FC200/SCS13A/SCS14A
ボール:SCS13A/SCS14A
シート:PTFE
【構造】
フルボア
【特長】
・ギア操作式が標準となります

78-10K-32Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製 ボールバルブ 手動操作 10Kフランジ 10K型ボールの型番78-10K-32Aのページです。
型番78-10K-32Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄製 ボールバルブ 手動操作 10Kフランジ 10K型ボール

鋳鉄製 ボールバルブ 手動操作 10Kフランジ 10K型ボール

    CBL20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター アングル型

    CBL20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター アングル型

      ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

      ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

        CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター

        CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター

          CB8型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×ナット付アダプター

          CB8型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×ナット付アダプター

            黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(コンパクトタイプ)

            黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(コンパクトタイプ)

              ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブねじ込み

              ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブねじ込み

                10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

                10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

                  10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式)

                  10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式)

                    10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

                    10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

                      CBL2型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ アングル型

                      CBL2型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ アングル型

                        1000型 フルボアボールバルブ

                        1000型 フルボアボールバルブ

                          CBL14型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター×Gねじ アングル型

                          CBL14型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター×Gねじ アングル型

                            メーカー 昭和バルブ製作所 オンダ製作所 キッツ オンダ製作所 オンダ製作所 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ オンダ製作所 東亜バルブ工業 オンダ製作所
                            通常価格 8,992円 1,985円 8,898円 1,821円 1,821円 2,397円 5,960円 6,818円 33,639円 7,974円 1,772円 4,634円 1,985円
                            通常出荷日 5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   8日目~   3日目~   4日目   4日目   4日目  
                            本体形状 ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート アングル
                            使用流体 冷温水 冷温水 冷温水 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 冷温水 水 / 油 / ガス / 蒸気 冷温水
                            呼び圧力 10K - 1000型 - - 600型 800型 10K 10K 10K - 1000型 -
                            ボールバルブ種類 フルボア レデューストボア - - - フルボア - フルボア - - レデューストボア スタンダードボア レデューストボア
                            供給側 接続種類 フランジ Gねじ Rc Gねじ Rcねじ Rc Rc Rc 管フランジ Rc Rcねじ Rc ナット付アダプター(Gねじ)

                            鋳鉄製 ボールバルブ 手動操作 10Kフランジ 10K型ボールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            144-3-10K-15A
                            144-3-10K-20A
                            144-3-10K-25A
                            78-10K-40A
                            78-10K-50A
                            78-10K-65A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材質 供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 W
                            (φ)
                            最高使用圧力詳細(150℃以下)
                            (MPa)
                            使用温度範囲
                            (℃)

                            15,281円

                            ( 16,809円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [ステンレス] SCS13A1/2B(15A)1/2B(15A)110701600.98~150

                            17,569円

                            ( 19,326円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [ステンレス] SCS13A3/4B(20A)3/4B(20A)120731600.98~150

                            24,591円

                            ( 27,050円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [ステンレス] SCS13A1B(25A)1B(25A)130771600.98~150

                            22,161円

                            ( 24,377円 )
                            1個 -

                            5日目

                            FC2001 1/2B(40A)1 1/2B(40A)165130230-~120

                            26,873円

                            ( 29,560円 )
                            1個 -

                            5日目

                            FC2002B(50A)2B(50A)180140230-~120

                            44,359円

                            ( 48,795円 )
                            1個 -

                            5日目

                            FC2002 1/2B(65A)2 1/2B(65A)190155325-~120

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました