高圧配管用継手は、油圧関連産業、製鉄プラント等に利用されております。【特長】・...
種類 | [差込型] 差込み溶接型 | 継手 形状 | [ボス・カップリング] カットボス |
---|---|---|---|
材質 | [スチール] S25C | 同径・異径 | 異径 |
径の呼び 1 | 1B(25A) | 径の呼び 2 | 1/4B(8A) |
呼び厚さ | SCH80 | 使用流体 | メーカー規定なし |
寸法D(mm) | 21.2 | 寸法C(mm) | 18 |
寸法A(mm) | 34.5 | - | - |
高圧配管用継手は、油圧関連産業、製鉄プラント等に利用されております。
【特長】
・炭素鋼・ステンレス鋼製のさし込み溶接形ボスです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
さし込み溶接形ボス(SWBH)の型番S25C-S80-SW45BHS-25-L100のページです。
型番S25C-S80-SW45BHS-25-L100に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
304-SW45BHS-15-L100 |
S25C-S80-SW45BHS-15-L100 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 材質 | 同径・異径 | 径の呼び 1 | 径の呼び 2 | 呼び厚さ | 寸法D (mm) | 寸法C (mm) | 寸法A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,495円 ( 7,145円 ) | 1個 | - | 5日目 | [ステンレス] SUS304 | 同径 | 1/2B(15A) | - | - | 16.1 | 10 | 22.2 | |
3,658円 ( 4,024円 ) | 1個 | - | 8日目 | [スチール] S25C | 同径 | 1/2B(15A) | - | SCH80 | 12.3 | 15 | 22.2 |
型番 |
---|