(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
24,785円 ~ 30,334円
税込価格
27,264円 ~ 33,367円

【特長】・温調式スチームトラップは幅広い圧力の蒸気に対して設定変更することなく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載画像は参考画像となっております。実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番適用流体種類ドレントラップ/スチームトラップ方式接続呼び径最高使用圧力本体材質
BPT13SX-SUB-15A蒸気スチームトラップバランスプレッシャーRp1/2B(15A)1.30MPa黄銅
BPT13SX-SUB-25A蒸気スチームトラップバランスプレッシャーRp1B(25A)1.30MPa黄銅
BPT13SX-SUB-20A蒸気スチームトラップバランスプレッシャーRp3/4B(20A)1.30MPa黄銅
BPT13SX-NTS-25A蒸気スチームトラップバランスプレッシャーRp1B(25A)1.30MPa黄銅
BPT13SX-STD-25A蒸気スチームトラップバランスプレッシャーRp1B(25A)1.30MPa黄銅
BPT13SX-STD-15A蒸気スチームトラップバランスプレッシャーRp1/2B(15A)1.30MPa黄銅
BPT13SX-STD-20A蒸気スチームトラップバランスプレッシャーRp3/4B(20A)1.30MPa黄銅
BPT13SX-NTS-20A蒸気スチームトラップバランスプレッシャーRp3/4B(20A)1.30MPa黄銅
BPT13SX-NTS-15A蒸気スチームトラップバランスプレッシャーRp1/2B(15A)1.30MPa黄銅

型番リスト

型番
呼び径
カプセル・エレメント
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/4B(20A)
NTS

1個

24,785( 27,264円 )

19日目

1B(25A)
NTS

1個

30,334( 33,367円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温調式スチームトラップは幅広い圧力の蒸気に対して設定変更することなくご使用いただけます。
・蒸気配管内の空気を速やかに排出します。
・コンパクト設計で、高い排出能力です。
・内部部品の構造が堅牢で、長寿命です。

(i)ご注意

  • 掲載画像は参考画像となっております。実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

    ボールフロート スチームトラップ GC1V型

    ボールフロート スチームトラップ GC1V型

      ボールフロート スチームトラップ GC1型

      ボールフロート スチームトラップ GC1型

        ディスク式スチームトラップ S55型

        ディスク式スチームトラップ S55型

          フロート式スチームトラップ

          フロート式スチームトラップ

            スチームトラップ 1810シリーズ

            スチームトラップ 1810シリーズ

              ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

              ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

                AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

                AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

                  ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

                  ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

                    ディスク式スチームトラップ SC31型

                    ディスク式スチームトラップ SC31型

                      セパレータ H3型

                      セパレータ H3型

                        ディスク式スチームトラップ

                        ディスク式スチームトラップ

                          A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

                          A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

                            メーカー スパイラックス・サーコリミテッド ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ スパイラックス・サーコリミテッド ヨシタケ ミヤワキ テイエルブイ ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ スパイラックス・サーコリミテッド テイエルブイ
                            通常価格 24,785円 59,903円 59,903円 40,630円 41,514円 37,756円 51,093円 40,271円 31,713円 49,532円 28,425円 26,136円 31,742円
                            通常出荷日 7日目~   15日目   15日目   6日目~   7日目~   5日目~   15日目   4日目   15日目   15日目   15日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 バランスプレッシャー フロート式 フロート式 ディスク式 ヒンジフロート式 逆バケット式 ダイヤフラム式 ディスク式 ダイヤフラム式 ディスク式 - ディスク式 ディスク式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            接続 Rp - - - Rp - Rc フランジ Rc Rc Rc Rp R(Rc)
                            最高使用圧力(MPa) 1.30 - - 4.6 1.4 - 1 - 2.1 2.1 1.6 1.6 1.6

                            温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました