(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスク式スチームトラップ

ディスク式スチームトラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,293円
税込単価
31,122円

【特長】・ディスク式スチームトラップは信頼度、コンパクト性、作動効率を全てかな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載画像は参考画像となっております。実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

TD16-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適用流体種類ドレントラップ/スチームトラップ方式接続呼び径最高使用圧力本体材質
TD16-20A蒸気スチームトラップディスク式Rp3/4B(20A)1.60MPaステンレス
TD16-15A蒸気スチームトラップディスク式Rp1/2B(15A)1.60MPaステンレス

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD16-20A

3/4B(20A)

1個

28,293( 31,122円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスク式スチームトラップは信頼度、コンパクト性、作動効率を全てかなえたトラップです。
・唯一の可動部である硬化ステンレス製ディスクが、ドレンとドレンのフラッシュ蒸気により開閉弁します。
・過熱蒸気ライン、ウォーターハンマー、凍結、振動に高い耐性があります。
・ディスク式トラップは、蒸気主管からのドレン抜きに最適です。

(i)ご注意

  • 掲載画像は参考画像となっております。実際の商品とは異なる場合がございます。

TD16-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスク式スチームトラップの型番TD16-20Aのページです。
型番TD16-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスク式スチームトラップ

ディスク式スチームトラップ

    ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

    ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

      ディスク式スチームトラップ S55型

      ディスク式スチームトラップ S55型

        ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

        ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

          ディスク式スチームトラップ SU2N型

          ディスク式スチームトラップ SU2N型

            A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

            A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

              AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

              AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

                ディスク式スチームトラップ SC31型

                ディスク式スチームトラップ SC31型

                  スチームトラップ TSD-42シリーズ

                  スチームトラップ TSD-42シリーズ

                    ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                    ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                      スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                      スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                        AT-1A型 ラジエータトラップ

                        AT-1A型 ラジエータトラップ

                          スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

                          スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

                            メーカー スパイラックス・サーコリミテッド ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ テイエルブイ テイエルブイ ミヤワキ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン 大洋弁栓
                            通常価格 26,136円 68,555円 40,630円 26,458円 49,331円 31,156円 40,271円 49,532円 18,860円 19,362円 19,543円 15,926円 37,419円
                            通常出荷日 19日目   15日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   15日目   4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ ドレントラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 - ディスク式 ベローズ式 ディスク式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気 蒸気 蒸気
                            接続 Rp - - - - R(Rc) フランジ Rc - - - - フランジ JIS 20KまたはANSI300LB
                            最高使用圧力(MPa) 1.6 1.6 4.6 1.6 4.6 1.6 - 2.1 4.2 2 - 0.1 2

                            ディスク式スチームトラップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TD16-15A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径

                            26,136円

                            ( 28,750円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1/2B(15A)

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました