(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,518円
税込単価
30,270円

・スチームトラップ 低圧多量用です。【使用流体】・蒸気。【材質】・ステンレス鋳...

詳細情報を確認する

型番

BF-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質最高使用温度使用圧力範囲接続面間(mm)
BF-15A本体:ステンレス鋳鋼
要部:ステンレス鋼
220℃0.01~0.8MPaフランジ JIS 10KまたはANSI150LB175
BF-20A195
BF-25A215
BF-32A245
BF-40A260
BF-50A265

性能・試験情報

性能曲線

スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B 性能曲線図

型番リスト

型番
呼び径
面間(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF-20A

3/4B(20A)
195

1個

27,518( 30,270円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・スチームトラップ 低圧多量用です。【使用流体】・蒸気。【材質】・ステンレス鋳鋼。

カタログ

 

BF-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用Bの型番BF-20Aのページです。
型番BF-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

    スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

    スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

      セパレータ H5型

      セパレータ H5型

        スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

        スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

          スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

          スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

            ディスク式スチームトラップ

            ディスク式スチームトラップ

              スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ ドレン滞留用DM8

              スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ ドレン滞留用DM8

                セパレータ H3型

                セパレータ H3型

                  スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM5

                  スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM5

                    ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                    ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                      ドレンセパレータ FXシリーズ

                      ドレンセパレータ FXシリーズ

                        AK-21型 エアートラップ

                        AK-21型 エアートラップ

                          バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV1型

                          バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV1型

                            メーカー 大洋弁栓 大洋弁栓 ミヤワキ 大洋弁栓 大洋弁栓 スパイラックス・サーコリミテッド 大洋弁栓 ミヤワキ 大洋弁栓 ヨシタケ CKD ベン ミヤワキ
                            通常価格 25,933円 27,516円 37,367円 31,686円 37,419円 26,136円 39,374円 28,425円 37,174円 19,362円 3,689円 23,195円 34,511円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目   7日目   19日目   7日目   15日目   7日目   5日目~   3日目~   5日目   4日目~  
                            種類 ドレントラップ ドレントラップ ドレンセパレータ ドレントラップ ドレントラップ スチームトラップ ドレントラップ ドレンセパレータ ドレントラップ ドレンセパレータ ドレンセパレータ エアートラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 ディスク式 ディスク式 - ディスク式 ディスク式 ディスク式 バイメタル式 - バイメタル式 - - - ディスク式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 気体 空気 蒸気
                            接続 フランジ JIS 10KまたはANSI150LB - - フランジ JIS 10K フランジ JIS 20KまたはANSI300LB Rp フランジ JIS 10KまたはANSI150LB Rc フランジ JIS 10KまたはANSI150LB - - JIS Rcねじ Rc
                            最高使用圧力(MPa) 0.8 1.2 2 1.6 2 1.6 0.8 1.6 0.5 2 1 0.98 1.6

                            スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BF-15A
                            BF-25A
                            BF-32A
                            BF-40A
                            BF-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 面間
                            (mm)

                            25,933円

                            ( 28,526円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1/2B(15A)175

                            29,601円

                            ( 32,561円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1B(25A)215

                            53,906円

                            ( 59,297円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1 1/4B(32A)245

                            60,893円

                            ( 66,982円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1 1/2B(40A)260

                            72,083円

                            ( 79,291円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2B(50A)265

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました