(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YH-25A
スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH スチームトラップバイパスバルブツキYH

スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH YH-25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
28,757円
税込単価
31,633円

大洋弁栓 ドレントラップ・スチームトラップ スチームトラップ ディスクシリーズ...

詳細情報を確認する

型番

YH-25A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

YH-25A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH 外観図01
スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH 外観図02
スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH 外観図03
  • 使用圧力範囲:0.01~1.2MPa
  • 最高使用温度:220℃
  • 本体材質:ダクタイル鋳鉄
  • 要部材質:ステンレス鋼

規格表

スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH 規格表01

性能・試験情報

スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH 試験情報01

YH型 15A・20A・25A

スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH 試験情報02

YH型 32A・40A・50A

型番リスト

型番
接続
呼び径
面間(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YH-25A

Rc
1B(25A)
135

1個

28,757( 31,633円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大洋弁栓 ドレントラップ・スチームトラップ スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

カタログ

 

YH-25Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YHの型番YH-25Aのページです。
型番YH-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

    スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS

    スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS

      スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

      スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

        スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

        スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

          スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

          スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

            AK-16型 スチームトラップ

            AK-16型 スチームトラップ

              AK-1H型 スチームトラップ

              AK-1H型 スチームトラップ

                ボールフロート スチームトラップ GC1型

                ボールフロート スチームトラップ GC1型

                  スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ

                  スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ

                    AF-11HF型 多量トラップ

                    AF-11HF型 多量トラップ

                      温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

                      温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

                        ディスク式スチームトラップ SU2N型

                        ディスク式スチームトラップ SU2N型

                          スチームトラップ TSD-42シリーズ

                          スチームトラップ TSD-42シリーズ

                            メーカー 大洋弁栓 大洋弁栓 大洋弁栓 大洋弁栓 大洋弁栓 ベン ベン ミヤワキ ヨシタケ ベン スパイラックス・サーコリミテッド ミヤワキ ヨシタケ
                            通常価格 27,516円 27,516円 25,933円 31,686円 37,419円 39,129円 15,242円 59,903円 39,899円 269,133円 24,785円 49,331円 18,860円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目~   15日目~   4日目~  
                            種類 ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 バケット式 バケット式 フロート式 ベローズ式 フロート式 バランスプレッシャー ディスク式 ディスク式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            最高使用圧力(MPa) 1.2 0.8 0.8 1.6 2 - - - 1 0.35 1.30 4.6 4.2
                            本体材質 ダクタイル鋳鉄 ダクタイル鋳鉄 ステンレス鋳鋼 ステンレス鋳鋼 ステンレス鋳鋼 SCS FC SCS14 - FC 黄銅 SUS420J2 -

                            スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YHのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配管修理
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/19
                            ミスミさんはすべてにおいて対応が早いです
                            何よりも助かっています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YH
                            YH-15A
                            YH-20A
                            YH-32A
                            YH-50A
                            YHF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続 呼び径 面間
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            27,516円

                            ( 30,268円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            Rc1/2B(15A)120

                            29,184円

                            ( 32,102円 )
                            1個 -

                            8日目

                            Rc3/4B(20A)125

                            65,657円

                            ( 72,223円 )
                            1個 -

                            7日目

                            Rc1 1/4B(32A)180

                            74,050円

                            ( 81,455円 )
                            1個 -

                            7日目

                            Rc2B(50A)220

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました