(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S2-15A
スチームトラップ ディスクシリーズ クリーニング用S2 スチームトラップクリーニングヨウS2

スチームトラップ ディスクシリーズ クリーニング用S2 S2-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,662円
税込単価
13,928円

【特長】・休止時、弁は下方に落ちて、弁口は満開の状態になっているので、空気及び...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドレントラップ
  • ドレントラップ/スチームトラップ方式:
    ディスク式
  • 適用流体:
    蒸気
  • 接続:
    Rc
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.6
  • 本体材質:
    ダクタイル鋳鉄
  • 面間(mm):
    65
  • 使用圧力範囲(Mpa):
    0.01~1.6
  • 最高使用温度(℃):
    220
  • 要部材質:
    ステンレス鋼

型番

S2-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S2-15A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 使用圧力範囲:0.01~1.6MPa
  • 最高使用温度:220℃
  • 本体材質:ダクタイル鋳鉄
  • 要部材質:ステンレス鋼

規格表

スチームトラップ ディスクシリーズ クリーニング用S2 規格表01

性能・試験情報

スチームトラップ ディスクシリーズ クリーニング用S2 試験情報01

性能曲線

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2-15A

1/2B(15A)

1個

12,662( 13,928円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・休止時、弁は下方に落ちて、弁口は満開の状態になっているので、空気及び水を速やかに排出します。
・従って又、弁が弁座に吸着されて生ずるバキューム障害を起させません。
・ドレンを機器内に残さないので、機器の熱効率を高めます。
・蒸気を洩出させない省エネ設計で、かつ背圧は70%まで許容されます。
・弁が水平に着座するから、弁座の片べりがなく長寿命です。
・小型で取付け方向自由。

カタログ

 

S2-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームトラップ ディスクシリーズ クリーニング用S2の型番S2-15Aのページです。
型番S2-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチームトラップ ディスクシリーズ クリーニング用S2

スチームトラップ ディスクシリーズ クリーニング用S2

    セパレータ H5型

    セパレータ H5型

      ディスク式スチームトラップ SU2N型

      ディスク式スチームトラップ SU2N型

        ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

        ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

          スチームトラップ TSD-42シリーズ

          スチームトラップ TSD-42シリーズ

            ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

            ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

              ミニチュアディスク式スチームトラップ SD1型

              ミニチュアディスク式スチームトラップ SD1型

                スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

                スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

                  スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

                  スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

                    スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

                    スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

                      ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

                      ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

                        ディスク式スチームトラップ

                        ディスク式スチームトラップ

                          AK-1H型 スチームトラップ

                          AK-1H型 スチームトラップ

                            メーカー 大洋弁栓 ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ 大洋弁栓 大洋弁栓 大洋弁栓 ミヤワキ スパイラックス・サーコリミテッド ベン
                            通常価格 12,662円 37,367円 49,331円 26,458円 18,860円 19,362円 14,425円 25,933円 31,686円 37,419円 68,555円 26,136円 15,242円
                            通常出荷日 7日目   7日目~   15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   15日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ドレントラップ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 ディスク式 - ディスク式 ディスク式 ディスク式 - ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 バケット式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            接続 Rc - - - - - Rc フランジ JIS 10KまたはANSI150LB フランジ JIS 10K フランジ JIS 20KまたはANSI300LB - Rp JIS Rcねじ
                            最高使用圧力(MPa) 1.6 2 4.6 1.6 4.2 2 2 0.8 1.6 2 1.6 1.6 -

                            スチームトラップ ディスクシリーズ クリーニング用S2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S2-10A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径

                            12,662円

                            ( 13,928円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3/8B(10A)

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました