(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GM5F-32A
スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM5 スチームトラップホウワスイハイシュツヨウGM5

スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM5 GM5F-32A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
207,888円
税込単価
228,677円

・スチームトラップ 飽和水排出用GM5です。【本体材質】炭素鋼鍛鋼・。

詳細情報を確認する

型番

GM5F-32A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GM5F-32Aの仕様・寸法情報

種類ドレントラップドレントラップ/スチームトラップ方式バイメタル式
適用流体蒸気接続[フランジ] フランジ JIS 10KまたはANSI150LB
呼び径1 1/4B(32A)最高使用圧力(MPa)0.5
本体材質[ステンレス] 炭素鋼鍛鋼面間(mm)260
使用圧力範囲(Mpa)0.1~0.5最高使用温度(℃)400
要部材質ステンレス鋼 - -

カタログ

型番リスト

型番
呼び径
面間(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM5F-32A

1 1/4B(32A)
260

1個

207,888( 228,677円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

・スチームトラップ 飽和水排出用GM5です。【本体材質】炭素鋼鍛鋼・。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM5の型番GM5F-32Aのページです。
型番GM5F-32Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM5

スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM5

    スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM2F

    スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM2F

      スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ ドレン滞留用DM8

      スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ ドレン滞留用DM8

        スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

        スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

          スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

          スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

            スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

            スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

              ボールフロート スチームトラップ GC1V型

              ボールフロート スチームトラップ GC1V型

                セパレータ H5型

                セパレータ H5型

                  スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                  スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                    スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

                    スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

                      スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS

                      スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS

                        ベルマイティエアトラップ AE8型

                        ベルマイティエアトラップ AE8型

                          AT-1A型 ラジエータトラップ

                          AT-1A型 ラジエータトラップ

                            メーカー 大洋弁栓 大洋弁栓 大洋弁栓 大洋弁栓 大洋弁栓 大洋弁栓 ミヤワキ ミヤワキ ヨシタケ 大洋弁栓 大洋弁栓 ミヤワキ ベン
                            通常価格 37,174円 37,174円 39,374円 31,686円 37,419円 25,933円 59,903円 37,367円 19,543円 27,516円 27,516円 47,026円 15,926円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   15日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   15日目   3日目~  
                            種類 ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ ドレントラップ ドレントラップ エアトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 バイメタル式 バイメタル式 バイメタル式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 フロート式 - ディスク式 ディスク式 ディスク式 バケット式 ベローズ式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            接続 フランジ JIS 10KまたはANSI150LB フランジ JIS 10KまたはANSI150LB フランジ JIS 10KまたはANSI150LB フランジ JIS 10K フランジ JIS 20KまたはANSI300LB フランジ JIS 10KまたはANSI150LB - - - - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 0.5 0.2 0.8 1.6 2 0.8 - 2 - 1.2 0.8 - 0.1

                            スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GM5F-15A
                            GM5F-20A
                            GM5F-25A
                            GM5F-40A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 面間
                            (mm)

                            37,174円

                            ( 40,891円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1/2B(15A)175

                            40,599円

                            ( 44,659円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            3/4B(20A)195

                            58,527円

                            ( 64,380円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1B(25A)215

                            216,789円

                            ( 238,468円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1 1/2B(40A)260
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 面間
                            (mm)

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト