(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GM2F-15A
スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM2F スチームトラップホウワスイハイシュツヨウGM2

スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM2F GM2F-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,174円
税込単価
40,891円

大洋弁栓 ドレントラップ・スチームトラップ スチームトラップ Bestobel...

詳細情報を確認する

型番

GM2F-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GM2F-15A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質最高使用温度使用圧力範囲接続面間(mm)
GM2F-15A本体:炭素鋼鍛鋼
要部:ステンレス鋼
400℃0~0.2MPa フランジ JIS 10KまたはANSI150LB175
GM2F-20A195
GM2F-25A215
GM2F-32A260
GM2F-40A260

性能・試験情報

性能曲線

スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM2F 性能曲線図

型番リスト

型番
呼び径
面間(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM2F-15A

1/2B(15A)
175

1個

37,174( 40,891円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大洋弁栓 ドレントラップ・スチームトラップ スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM2F。

カタログ

 

GM2F-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM2Fの型番GM2F-15Aのページです。
型番GM2F-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM2F

スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM2F

    スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM5

    スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM5

      スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

      スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

        スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ ドレン滞留用DM8

        スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ ドレン滞留用DM8

          スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

          スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

            スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

            スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

              スーパードレン DB1000・DB3000シリーズ

              スーパードレン DB1000・DB3000シリーズ

                セパレータ H5型

                セパレータ H5型

                  セパレータ H3型

                  セパレータ H3型

                    インラインヒーター TDR-M

                    インラインヒーター TDR-M

                      スチームトラップ TTF-1,1Rシリーズ

                      スチームトラップ TTF-1,1Rシリーズ

                        AT-4A型 ラジエータトラップ

                        AT-4A型 ラジエータトラップ

                          スチームトラップ 1810シリーズ

                          スチームトラップ 1810シリーズ

                            メーカー 大洋弁栓 大洋弁栓 大洋弁栓 大洋弁栓 大洋弁栓 大洋弁栓 CKD ミヤワキ ミヤワキ 北斗 ヨシタケ ベン ヨシタケ
                            通常価格 37,174円 37,174円 37,419円 39,374円 27,516円 31,686円 54,071円 37,367円 28,425円 81,759円 33,751円 16,257円 37,756円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目   7日目~   15日目   5日目   5日目   5日目   5日目~  
                            種類 ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ - ドレンセパレータ ドレンセパレータ インラインヒーター スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 バイメタル式 バイメタル式 ディスク式 バイメタル式 ディスク式 ディスク式 - - - - ベローズ式 サーモワックス式 逆バケット式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 ドレン 蒸気 蒸気 蒸気 / 液体 蒸気 蒸気 蒸気
                            接続 フランジ JIS 10KまたはANSI150LB フランジ JIS 10KまたはANSI150LB フランジ JIS 20KまたはANSI300LB フランジ JIS 10KまたはANSI150LB - フランジ JIS 10K G - Rc フランジ - - -
                            最高使用圧力(MPa) 0.2 0.5 2 0.8 1.2 1.6 1.6 2 1.6 - 2.1 0.35 -

                            スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM2Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GM2F-20A
                            GM2F-25A
                            GM2F-32A
                            GM2F-40A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 面間
                            (mm)

                            40,599円

                            ( 44,659円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            3/4B(20A)195

                            58,527円

                            ( 64,380円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1B(25A)215

                            207,888円

                            ( 228,677円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1 1/4B(32A)260

                            216,789円

                            ( 238,468円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1 1/2B(40A)260

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました