(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ ドレン滞留用DM8

スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ ドレン滞留用DM8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,374円
税込単価
43,311円

・スチームトラップ ドレン滞留用DM8です。【本体材質】・炭素鋼鍛鋼。

詳細情報を確認する

型番

DM8F-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
呼び径
面間(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM8F-20A

3/4B(20A)
195

1個

39,374( 43,311円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・スチームトラップ ドレン滞留用DM8です。【本体材質】・炭素鋼鍛鋼。

DM8F-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ ドレン滞留用DM8の型番DM8F-20Aのページです。
型番DM8F-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ ドレン滞留用DM8

スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ ドレン滞留用DM8

    スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM2F

    スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM2F

      スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM5

      スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM5

        ボールフロート スチームトラップ GC1V型

        ボールフロート スチームトラップ GC1V型

          セパレータ H5型

          セパレータ H5型

            スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

            スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

              スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

              スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

                スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

                スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

                  スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

                  スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

                    AT-1A型 ラジエータトラップ

                    AT-1A型 ラジエータトラップ

                      ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                      ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                        ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

                        ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

                          ベルマイティ スチームトラップ ER105/116/120型

                          ベルマイティ スチームトラップ ER105/116/120型

                            メーカー 大洋弁栓 大洋弁栓 大洋弁栓 ミヤワキ ミヤワキ ヨシタケ 大洋弁栓 大洋弁栓 大洋弁栓 ベン ヨシタケ ミヤワキ ミヤワキ
                            通常価格 39,374円 37,174円 37,174円 59,903円 37,367円 19,543円 25,933円 31,686円 37,419円 15,926円 19,362円 68,555円 142,122円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   15日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   3日目~   5日目~   15日目   15日目~  
                            種類 ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 バイメタル式 バイメタル式 バイメタル式 フロート式 - ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ベローズ式 - ディスク式 バケット式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気 蒸気
                            接続 フランジ JIS 10KまたはANSI150LB フランジ JIS 10KまたはANSI150LB フランジ JIS 10KまたはANSI150LB - - - フランジ JIS 10KまたはANSI150LB フランジ JIS 10K フランジ JIS 20KまたはANSI300LB - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 0.8 0.2 0.5 - 2 - 0.8 1.6 2 0.1 2 1.6 -

                            スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ ドレン滞留用DM8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました