(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易内窓用 フレーム&レールキット ベランダ・大きい窓用(傷防止用フェルト入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易内窓用 フレーム&レールキット ベランダ・大きい窓用(傷防止用フェルト入)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
9,089円
税込価格
9,998円

※本キットは枠のみなります。 パネル(板素材)は『簡易内窓・パーテーション用パ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    フレーム&レールキット ベランダ・大きい窓用

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

単位:mm
簡易内窓用 フレーム&レールキット ベランダ・大きい窓用(傷防止用フェルト入) 外形図01

PTF2622、PTF2621(フレーム)

簡易内窓用 フレーム&レールキット ベランダ・大きい窓用(傷防止用フェルト入) 外形図02

PTL3022、PTL3021(上レール)

簡易内窓用 フレーム&レールキット ベランダ・大きい窓用(傷防止用フェルト入) 外形図03

PTL4022、PTL4021(下レール)

簡易内窓用 フレーム&レールキット ベランダ・大きい窓用(傷防止用フェルト入) 外形図04

PTY3122、PTY3121(横カバー)

製品仕様

  • 3~4mm厚パネル用
    光アクリル板3mm厚をお使いの場合は1mm厚み調整材を光スチロール板3.4mm厚、3.5mm厚をお使いの場合は0.5mm厚み調整材をご使用ください。
  • 引違い2枚窓専用です。

キット内容

キット型番型番品名長さ(mm)カラー入数(本)
PTW-EPTF2622フレーム1,840ホワイト6
PTL3022上レール1,8301
PTL4022下レール1,8301
PTY3122横カバー1,8302
PTB-FPTF2621フレーム1,840ブラウン6
PTL3021上レール1,8301
PTL4021下レール1,8301
PTY3121横カバー1,8302

アルミサッシ[引違い用(窓タイプ)]のサイズ参考表

簡易内窓用 フレーム&レールキット ベランダ・大きい窓用(傷防止用フェルト入) 製品仕様
  • 呼称はアルミサッシの名称です。
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

9,089( 9,998円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

9,089( 9,998円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

※本キットは枠のみなります。 パネル(板素材)は『簡易内窓・パーテーション用パネルシリーズ』を別途お求めください。
※縦寸法1000mmを超える枠にはアルミ補強材(PTH1112,PTH1122など)ご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易内窓用 フレーム&レールキット ベランダ・大きい窓用(傷防止用フェルト入)

簡易内窓用 フレーム&レールキット ベランダ・大きい窓用(傷防止用フェルト入)

    簡易内窓用 フレーム&レールキット 中窓用(傷防止用フェルト入)

    簡易内窓用 フレーム&レールキット 中窓用(傷防止用フェルト入)

      メーカー
      通常価格 9,089円 6,280円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
      商品タイプ その他 その他
      本体/オプション オプション オプション
      詳細タイプ フレーム&レールキット ベランダ・大きい窓用 フレーム&レールキット 中窓用

      簡易内窓用 フレーム&レールキット ベランダ・大きい窓用(傷防止用フェルト入)のレビュー

      評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
      内窓作製
      評価 4.0満足度:4.02020/05/27
      実験室に内窓を作りました。もともとの窓からは砂埃の侵入が多かったので、それを減らすことに役立っています。キットは一通り入っているものの、両面テープは別途購入が必要です(なので☆一つ減)。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      2重窓に
      評価 4.0満足度:4.02018/11/27
      動画も拝見し思ったよりも簡単に出来ました
      窓の寸法と縦横など計算を間違えると大変です
      部屋も温かくなり結露も減り良かったです

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました