(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スチール 平板(フラットバー)(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ

スチール 平板(フラットバー)(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
3,951円 ~ 5,754円
税込価格
4,346円 ~ 6,329円
通常出荷日
4日目
ユニクロ仕上げのスチール製平板。(S.Sシリーズ)
【特長】
・鉄素材(SS400)のフラットバー。
【用途】
・補強材など。

(i)ご注意

  • 各1本からのお取扱いになります。

スチール 平板(フラットバー)(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品落下防止柵
    評価 4.0満足度:4.02017/10/02
    いわゆる帯鋼にユニクロメッキ処理をしているようです。メッキ前に表面処理されていないので、下地の細かな傷がはっきり見えますので、美観を重視する場合は注意が必要です。厚さ方向のエッジは連続R4位で平面が全くないような感じです。価格相応だと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    簡易治具に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/06/14
    フラットバーを使用し簡易治具を作成、長尺に対し湾曲も最小限の抑えられ治具に適した粗材で安定して生産を行えるようになった

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業台
    評価 4.0満足度:4.02020/04/14
    サイズが多数有り、必要なサイズが見つけやすいと思います。
    価格も問題ないと思います。
    必要長さのカット売りをしてくれると助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール 平板(フラットバー)(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ

スチール 平板(フラットバー)(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ

    アルミフラットバー

    アルミフラットバー

      メーカー 安田
      通常価格 3,951円 2,290円
      通常出荷日 4日目   5日目  
      仕上げ方法 切断(鋸切断) -
      材質 SS400 アルミ
      表面処理 ユニクロ -

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。