(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HE9212-1
発泡エンビ ハッポウエンビ

発泡エンビ HE9212-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,230円
税込単価
11,253円

エンビ板の発泡材、樹脂プレート。【特長】・切る、削る、クギ打ち、磨く、接着、ペ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。型番により色が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HE9212-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HE9212-1 の仕様・寸法情報

商品情報

ラベルの色で簡単に仕分けが可能な発泡エンビ

発泡エンビ
ブラウン 厚さ1mm

ブラウン 厚さ1mm

グリーン 厚さ2mm

グリーン 厚さ2mm

クロ 厚さ5mm

クロ 厚さ5mm

ラベルの色によって仕分けが可能。在庫調べやお客さまへの対応もスムーズ。

型番リスト

型番
サイズ(板厚)(mm)
サイズ(長手)(mm)
サイズ(短手)(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HE9212-1

白色/乳白色
2
2000
1000
-

1個

10,230( 11,253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エンビ板の発泡材、樹脂プレート。
【特長】
・切る、削る、クギ打ち、磨く、接着、ペイント、何にでも使用可能。
・発泡材なので加工性が良く、クギ打ちが可能。比重は0.7で水に浮く。
・ラベルの色によって仕分けが可能。ブラウン、グリーン、クロ。
※ユニサンデーは写真の色と現物にかなりの差異がありますのでご注意ください。
【用途】
・室内装飾・看板・ディスプレイ・工作部材・教材。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。型番により色が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

HE9212-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡エンビの型番HE9212-1のページです。
型番HE9212-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

発泡エンビ

発泡エンビ

    スミホリデー(アクリル板・透明系)

    スミホリデー(アクリル板・透明系)

      低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)

      低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)

        スミホリデー厚板(5mm)シリーズ

        スミホリデー厚板(5mm)シリーズ

          発泡スチレンボード[ポリスチレン]

          発泡スチレンボード[ポリスチレン]

            スチロール和紙タイプ

            スチロール和紙タイプ

              アクリル製無地板

              アクリル製無地板

                スミホリデー アイテックプラスチック板

                スミホリデー アイテックプラスチック板

                  スチロール透明マット

                  スチロール透明マット

                    光 アクリルキャスト板 白 3X600X900 穴ナシ

                    光 アクリルキャスト板 白 3X600X900 穴ナシ

                      光 アクリルキャスト板 黒 3X600X900 穴ナシ

                      光 アクリルキャスト板 黒 3X600X900 穴ナシ

                        ユニサンデー(エンビ板)

                        ユニサンデー(エンビ板)

                          メーカー アクリサンデー アクリサンデー
                          通常価格 147円 570円 1,201円 726円 410円 1,866円 450円 4,967円 891円 6,263円 6,263円 520円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                          材質 塩化ビニル アクリル 塩化ビニル アクリル スチレン スチロール アクリル - スチロール アクリル アクリル 塩化ビニル
                          グレード スタンダード スタンダード 耐候 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                          穴加工 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し - - 穴加工無し

                          発泡エンビのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          避難誘導灯の修理
                          評価 5.0満足度:5.02019/12/19
                          プラスチックやアクリルと違って、簡単にカッターで加工が出来るし、ほどよい しなりもあって いいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 特注サイズは出来ますか?
                          A
                          対応しておりません。
                          Q 専用の接着剤はありますか?
                          A
                          エンビ用接着剤EBN-1をご使用ください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HE8032-1
                          HE8032-6
                          HE8092-1
                          HE8232-1
                          HE8463-6
                          HE9215-1
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ(板厚)
                          (mm)
                          サイズ(長手)
                          (mm)
                          サイズ(短手)
                          (mm)
                          トラスココード

                          147円

                          ( 162円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          白色/乳白色260030820-1203

                          147円

                          ( 162円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          黒色系260030820-1204

                          500円

                          ( 550円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          白色/乳白色260090820-1215

                          520円

                          ( 572円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          白色/乳白色2300200820-1222

                          2,271円

                          ( 2,498円 )
                          1個 -

                          4日目

                          黒色系3600450820-1234

                          16,502円

                          ( 18,152円 )
                          1個 -

                          1日目

                          白色/乳白色520001000-

                          樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました