(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KPA1820-1
ポリカーボネート板透明色 ポリカエース

ポリカーボネート板透明色 KPA1820-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,812円
税込単価
14,093円

耐熱性・耐寒性に優れるポリカーボネート樹脂プレート。【特長】・プラスチックの中...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。型番により色が異なります。
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KPA1820-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KPA1820-1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番タイプサイズ(mm)
透明ブラウンスモーク
KPA1820-1KPA1820-23×6尺約910×1,820×2
KPA1830-1KPA1830-2約910×1,820×3
KPA3020-1KPA3020-2カット板300×450×2
KPA3030-1KPA3030-2300×450×3
KPA6020-1KPA6020-2450×600×2
KPA6030-1KPA6030-2450×600×3
KPA9020-1KPA9020-2600×900×2
KPA9030-1KPA9030-2600×900×3

型番リスト

型番
サイズ(板厚)(mm)
サイズ(長手)(mm)
サイズ(短手)(mm)
トラスココード
JANコード
材質1
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPA1820-1

透明
2
1820
約910
354-6306
4977720006123
ポリカーボネート
4019.9999999999995

1個

12,812( 14,093円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性・耐寒性に優れるポリカーボネート樹脂プレート。
【特長】
・プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂の板材。
・耐熱性・耐寒性に優れ、生活の安全性の向上に貢献。(実用使用可能温度-20~110℃)
・色:ブラウンスモーク・透明
【用途】
・パーテーション、ドアパネル、建具材料、ガラスの代用、室内建具など。
・上記用途の取り替え用としても利用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。型番により色が異なります。
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

KPA1820-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボネート板透明色の型番KPA1820-1のページです。
型番KPA1820-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリカーボネート板透明色

ポリカーボネート板透明色

    アクリル製無地板

    アクリル製無地板

      スミホリデー(アクリル板・透明系)

      スミホリデー(アクリル板・透明系)

        ペットエース

        ペットエース

          ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)

          ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)

            MC501CD R9板

            MC501CD R9板

              タイバー1000NA UHMW-PE板

              タイバー1000NA UHMW-PE板

                セミトロンESd520HR PAI板

                セミトロンESd520HR PAI板

                  MC501CD R2板

                  MC501CD R2板

                    テクトロン1000 PPS板

                    テクトロン1000 PPS板

                      ジュラトロンT4203 PAI板

                      ジュラトロンT4203 PAI板

                        ジュラトロンU1000 PEIシート

                        ジュラトロンU1000 PEIシート

                          チューコーフロー Gタイプファブリック

                          チューコーフロー Gタイプファブリック

                            メーカー 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 中興化成工業
                            通常価格 1,987円 450円 570円 1,290円 8,471円 59,526円 50,269円 276,481円 54,144円 508,753円 298,811円 18,028円 9,219円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   1日目   7日目   10日目   8日目~   10日目   8日目~   10日目   10日目   10日目   4日目~  
                            材質 ポリカーボネート アクリル アクリル PET ポリカーボネート MCナイロン 超高分子ポリエチレン PAI MCナイロン PPS PAI PEI ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン)
                            グレード 耐衝撃 スタンダード スタンダード スタンダード 耐衝撃 導電 スタンダード 帯電防止 導電 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                            穴加工 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し -

                            ポリカーボネート板透明色のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ソーシャルディスタンス確保するため樹脂プレート
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                            ソーシャルディスタンス確保するため樹脂プレートとして設置しました。単体だと強度が足りずたわむので、アルミ製の淵補強材を付けています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソーシャルディスタンス確保するため樹脂プレート
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                            ソーシャルディスタンス確保するため樹脂プレートとして設置しました。単体だと強度が足りずたわむので、アルミ製の淵補強材を付けています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験器具
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/14
                            材料は透明ポリカの指定があった。少量から注文できるので使いやすかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーテーションに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/19
                            パーテーションの明かり取り部がガラス製の為、飛散防止を兼ねてポリカーーボネート製に交換して使用。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 特注サイズは出来ますか?
                            A
                            対応可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KPA1830-1
                            KPA1830-2
                            KPA3020-2
                            KPA3030-2
                            KPA6030-2
                            KPA9020-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(板厚)
                            (mm)
                            サイズ(長手)
                            (mm)
                            サイズ(短手)
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 材質1 質量(g)

                            19,218円

                            ( 21,140円 )
                            1個 -

                            7日目

                            透明31820約910354-63144977720006154ポリカーボネート6020.0

                            26,335円

                            ( 28,969円 )
                            1個 -

                            7日目

                            茶色系31820約910849-5429---

                            1,987円

                            ( 2,186円 )
                            1個 -

                            4日目

                            茶色系2450300820-1570---

                            2,935円

                            ( 3,229円 )
                            1個 -

                            4日目

                            茶色系3450300820-1572---

                            5,487円

                            ( 6,036円 )
                            1個 -

                            4日目

                            茶色系3600450820-1576---

                            6,246円

                            ( 6,871円 )
                            1個 -

                            7日目

                            透明2900600820-1577---

                            樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました