(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
双輪キャスター(ボルトタイプ)
  • 数量スライド割引

双輪キャスター(ボルトタイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
238円 ~ 360円
税込価格
262円 ~ 396円
通常出荷日
1日目
材質ナイロン6のボルトタイプ双輪キャスター。
【特長】
・自在タイプの双輪キャスター。
・ストップ機能付きも用意。
【用途】
・台車等のキャスター。

双輪キャスター(ボルトタイプ)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミフレーム架台の移動用
    評価 4.0満足度:4.02020/03/25
    このサイズでゴム車輪のものが欲しいフローリング床だと走行音うるさく思う。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小型サイドテーブルへの取り付け
    評価 5.0満足度:5.02019/10/24
    小型サイドテーブルの古いキャスターの動きが悪くなってきたので、これと交換しました。
    カタログのスペック通りの製品で、特に問題なくスムーズに使用できます。
    同じデザイン・ねじ径・取付け高さで、ストッパ無しと回転ストッパ付が選べるので、4個中2個等固定したい用途にもお勧めです。
    KWN-30の場合、他社の車輪径30mmのキャスターは高さ39mmが主流ですが、これは40mmと一般的なものより1mm高いですので、壊れた他社のキャスターとの取り換えの場合にはその装置に取り付けたキャスターを全て交換した方が良いでしょう。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    市販スチール台のキャスターを交換
    評価 5.0満足度:5.02018/02/02
    市販スチール台のキャスターの許容荷重が小さく、代替に使用した。
    サイズがコンパクトになったが許容は1個20kgで必要とする値を充分にクリアしている。
    小さくなった分、棚下面からはみ出ることが無くなった。
    走行感、回転も悪くない。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双輪キャスター(ボルトタイプ)

双輪キャスター(ボルトタイプ)

    二輪キャスター ボルトタイプ

    二輪キャスター ボルトタイプ

      双輪キャスター(脱着式、カバー付)

      双輪キャスター(脱着式、カバー付)

        二輪キャスター 脱着式

        二輪キャスター 脱着式

          ニ輪キャスター ボルトタイプ(ストップ付)

          ニ輪キャスター ボルトタイプ(ストップ付)

            スマートレグ用キャスター

            スマートレグ用キャスター

              メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm

              メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm

                ねじ込みキャスタ 軽中荷重用 CMGN□

                ねじ込みキャスタ 軽中荷重用 CMGN□

                  SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在 75mm

                  SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在 75mm

                    双輪キャスターTEA60JN

                    双輪キャスターTEA60JN

                      双輪キャスター(プレートタイプ)

                      双輪キャスター(プレートタイプ)

                        SUS-ET型自在車ねじ込み式

                        SUS-ET型自在車ねじ込み式

                          キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

                          キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

                            メーカー ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハンマーキャスター ミスミ SAMSONG 東海キャスター ユーエイキャスター スガツネ工業
                            通常価格 238円 329円 236円 348円 522円 429円 2,173円 497円 1,497円 1,043円 242円 780円 1,797円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 差し込み式 / 双輪 差し込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 差し込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 - ねじ込み式 / 双輪 双輪 ねじ込み式 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
                            車輪材質 ナイロン 6ナイロン ナイロン 6ナイロン 6ナイロン ナイロン ウレタン - - エラストマー ナイロン - ポリアミド
                            用途 商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器 - 商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器 - - 商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 - - - - 商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器 商業施設ディスプレイ / 物流、台車 商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
                            1P入数(ヶ) 1 - 1 - - 4 - - - - 1 - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。