(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KWD-30
双輪キャスター(脱着式、カバー付) ソウリンキャスター(ダッチャクシキ、カバーヅケ)

双輪キャスター(脱着式、カバー付) KWD-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
236円
税込単価
260円

【特長】脱着式、カバー付の双輪キャスター。【用途】商業施設ディスプレイ、OA機...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KWD-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KWD-30 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

双輪キャスター(脱着式、カバー付) 外形図1
双輪キャスター(脱着式、カバー付) 外形図2

ストップ付

製品仕様

  • 材質:ナイロン-6

規格表

脱着式・カバータイプ

単位:mm
型番DH1H2WABEFG許容荷重(1個)
KWD-3030φ38約39約32約3710343約20kg
KWD-4040φ約52約40約49約30kg
KWD-5050φ約62約44約61約40kg

サイズに若干の差異が生じる場合がございます。

脱着式・カバータイプ(ストップ付)

単位:mm
型番DH1H2WABEFG許容荷重(1個)
KWD-31S30φ38約39約33約4810343約20kg
KWD-41S40φ約52約40約57約30kg
KWD-51S50φ約62約45約76約40kg

サイズに若干の差異が生じる場合がございます。

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KWD-30

~35.00
39
30
なし
19.6
32
820-1709

8個

236( 260円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
脱着式、カバー付の双輪キャスター。
【用途】
商業施設ディスプレイ、OA機器情報通信機器等。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

KWD-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスター(脱着式、カバー付)の型番KWD-30のページです。
型番KWD-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双輪キャスター(脱着式、カバー付)

双輪キャスター(脱着式、カバー付)

    双輪キャスター(ボルトタイプ)

    双輪キャスター(ボルトタイプ)

      二輪キャスター 脱着式

      二輪キャスター 脱着式

        スマートレグ用キャスター

        スマートレグ用キャスター

          ねじ込みキャスタ 軽荷重用 CSTUN□

          ねじ込みキャスタ 軽荷重用 CSTUN□

            ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 ねじ込みタイプ

            ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 ねじ込みタイプ

              足場用 トータルロックキャスター 505SA 車輪径100-150mm

              足場用 トータルロックキャスター 505SA 車輪径100-150mm

                SUS-ET型自在車ねじ込み式

                SUS-ET型自在車ねじ込み式

                  キャスター ET型自在車ねじ込式

                  キャスター ET型自在車ねじ込式

                    ねじ込みキャスタ 軽中荷重用 CMGN□

                    ねじ込みキャスタ 軽中荷重用 CMGN□

                      プラコロ ねじ込みタイプ NT型

                      プラコロ ねじ込みタイプ NT型

                        メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm

                        メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm

                          足場用 トータルロックキャスター 515SA 車輪径125-200mm

                          足場用 トータルロックキャスター 515SA 車輪径125-200mm

                            メーカー ハイロジック ミスミ スガツネ工業 ハンマーキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ミスミ スガツネ工業 ハンマーキャスター ハンマーキャスター
                            通常価格 236円 238円 348円 429円 405円 1,997円 5,465円 780円 332円 497円 1,197円 2,173円 10,839円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   6日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 差し込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 差し込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 ねじ込みタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込みタイプ / プレート式ボールキャスター 差し込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式
                            車輪材質 ナイロン ナイロン 6ナイロン ナイロン - ウレタン - - - - メラミン樹脂 ウレタン -
                            用途 商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器 商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器 - 商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 - 商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設 - 商業施設ディスプレイ / 物流、台車 商業施設ディスプレイ / 物流、台車 - 商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 - -
                            シャフト径 T(φ) 8 - 7 - - - - - - - - - -

                            双輪キャスター(脱着式、カバー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KWD
                            KWD-31S
                            KWD-41S
                            KWD-50
                            KWD-51S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷重範囲
                            (daN)
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅 B
                            (mm)
                            トラスココード

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            257円

                            ( 283円 )
                            24個 あり

                            5日目

                            ~35.003930回転ストッパ付19.633820-1710

                            308円

                            ( 339円 )
                            8個 あり

                            3日目

                            ~35.005240回転ストッパ付29.440820-1712

                            334円

                            ( 367円 )
                            6個 あり

                            5日目

                            35.01~80.006250なし39.244820-1713

                            336円

                            ( 370円 )
                            8個 あり

                            3日目

                            35.01~80.006250回転ストッパ付39.245820-1714

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました