(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自在ゴムキャスター

自在ゴムキャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
112円 ~ 368円
税込価格
123円 ~ 405円

【製品情報】・キャスタタイプ:プレート式自在・荷重範囲(daN):合成ゴム・ス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 荷重範囲(daN):
    ~35.00
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 用途:
    物流、台車 / スチール棚、木工家具 / 工場設備
  • 1P入数(ヶ):
    1

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

自在ゴムキャスター 仕様01

KFR-25

自在ゴムキャスター 仕様02

KFR-32

自在ゴムキャスター 仕様03

KFR-38

自在ゴムキャスター 仕様04

KFR-50

 
 

規格表

自在ゴムキャスター 規格表01

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
プレート長さ L(mm)
プレート幅 W(mm)
車輪幅 B(mm)
旋回半径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35
25
28
23
7.8
35
30
12
23
820-1436

3個

112( 123円 )

3日目

42
32
30
24
11.7
38
32
14
28
820-1437

1個

124( 136円 )

1日目

50
38
36
28
19.6
46
38
17
33
820-1438

8個

201( 221円 )

3日目

65
50
46
35
29.4
59
47
21
42
820-1439

8個

368( 405円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品情報】
・キャスタタイプ:プレート式自在・荷重範囲(daN):合成ゴム・ストッパ:なし・車輪材質:ゴム
・1P入数(ヶ):1・

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自在ゴムキャスター

自在ゴムキャスター

    自在ナイロンキャスター

    自在ナイロンキャスター

      固定ゴムキャスター

      固定ゴムキャスター

        固定ナイロンキャスター

        固定ナイロンキャスター

          低床重荷重用キャスター 自在

          低床重荷重用キャスター 自在

            重量用キャスター 400シリーズ プレートタイプ

            重量用キャスター 400シリーズ プレートタイプ

              一般用キャスターSMOシリーズ 自在ストッパー付

              一般用キャスターSMOシリーズ 自在ストッパー付

                100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)

                100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)

                  キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:54.5mm

                  キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:54.5mm

                    50mm キャスター(ツインホイール)

                    50mm キャスター(ツインホイール)

                      40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                      40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                        50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                        50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                          60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                          60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                            メーカー ナンシン スガツネ工業 ナンシン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 112円 86円 108円 81円 6,619円 19,251円 2,780円 12,142円 634円 858円 686円 810円 841円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   9日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 - - ねじ込み式 プレート式自在 プレート式自在 / 樹脂 / 双輪 - - - -
                            車輪材質 ゴム ナイロン ゴム ナイロン - - ゴム・グレー ゴム エラストマー - - - -
                            荷重範囲(daN) ~35.00 ~35.00 ~35.00 ~35.00 - - - 35.01~80.00 35.01~80.00 - - - -
                            ストッパ なし なし なし なし なし - ダブルストッパ付(回転+旋回) 旋回ストッパ付 なし - - - -

                            自在ゴムキャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました