(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナースポンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーナースポンジ【2個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

コーナースポンジ。【特長】・突起部分やコーナー部分のクッション材。・クッション...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PSRLY-450-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状(詳細)
材質(詳細)
サイズ(短手)(mm)
サイズ(長手)(mm)
サイズ(厚さ)(mm)
サイズ(高さ)(mm)
仕様
1P入数(ヶ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSRLY-450-2

-
グレー
発泡ラバー
54
450
-
54
粘着タイプ
2

1パック

2個入り

1,600( 1,760円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コーナースポンジ。
【特長】
・突起部分やコーナー部分のクッション材。
・クッション性に優れた衝撃吸収材を使用した安全保護材。
・粘着付きになっているので取り付けが簡単。
【用途】
・工場・倉庫や工事現場での危険防止に。
・駐車場や建物の柱まわりやコーナーのクッション材に。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナースポンジの型番PSRLY-450-2のページです。
型番PSRLY-450-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナースポンジ

コーナースポンジ

    緩衝材 スポンジアングル

    緩衝材 スポンジアングル

      セーフティクッション テープ付き(ロール)

      セーフティクッション テープ付き(ロール)

        セーフティクッション テープ付き(溝付き平版)

        セーフティクッション テープ付き(溝付き平版)

          D型・L型プロテクター

          D型・L型プロテクター

            安全保護材 D型ゴム

            安全保護材 D型ゴム

              カーストップ

              カーストップ

                ダイヤマウントシリーズ カーストッパー SD型

                ダイヤマウントシリーズ カーストッパー SD型

                  安全保護材 D型ゴムコーナー用

                  安全保護材 D型ゴムコーナー用

                    ジャバラマット

                    ジャバラマット

                      駐車クッション テープ付き グレー(山型)

                      駐車クッション テープ付き グレー(山型)

                        安心クッション トラ柄

                        安心クッション トラ柄

                          マモールストッパー KE

                          マモールストッパー KE

                            メーカー イノアック イノアック ミスミ ニッタ化工品 ミスミ 杉田エース イノアック 杉田エース 杉田エース
                            通常価格 1,600円 1,663円 554円 998円 648円 - 1,189円 11,891円 900円 1,514円 828円 1,190円 5,867円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目  
                            種類 コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター テープ テープ コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター - コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター - コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター マット
                            断面形状 L形 L形 - - - D形 - D形 D形 - その他 L形 -
                            材質 ゴム ゴム 樹脂 樹脂 樹脂 ゴム ゴム - ゴム 樹脂 樹脂 ゴム ゴム
                            用途 安全・防犯 安全・防犯 - - 安全・防犯 - 安全・防犯 - - - - - -

                            コーナースポンジのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            板金角部の安全対策用
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/05
                            板金・シボ付き焼き付け塗装面は好ましくない。
                            経時にて剥がれる。

                            コーナースポンジをどうしても使用するのであれば、
                            メラミン艶有り塗装面や、強力両面シールを別途使うのがベター。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の角部分や面取りが少ないカ所に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/31
                            設備の角部分や面取りが少ない所に使っています。衝撃吸収性や耐久性に関しては今のところ特に問題ありません。両面テープのため、たまに取り付けがてこずります。粘着具合についても金属系の材質に付けていますが、たまに取れてしまうことがあるのが残念です。そのため評価を4にしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取付方法は。
                            A
                            粘着材付きです。

                            保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました