(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,216円
税込単価
1,338円

ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。【特長】・四角い化粧プレートです。・家具と調...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガラス蝶番
  • 付加機能:
    なし(通常)
  • 本体材料:
  • 長さ(mm):
    38.5
  • 幅(mm):
    36.5
  • 勝手違い:
    左右兼用
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    皿穴
  • 用途:
    標準
  • 本体仕上:
    クロムめっき
  • 仕様:
    ・扉幅:450㎜以下、扉高さ700㎜以下。
  • 扉厚(mm):
    4、5、6
  • 扉質量(kg):
    4kg以下/2ヶ
  • 注文コード:
    170-019-481

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

LAMP ガラス丁番 インセット扉用 GH34-0CR-Kの仕様

LAMP ガラス丁番 インセット扉用 GH34-0CR-K イメージ

LAMP ガラス丁番 インセット扉用 GH34-0CR-K イメージ

LAMP ガラス丁番 インセット扉用 GH34-0CR-Kの寸法

(単位:mm)

LAMP ガラス丁番 インセット扉用 GH34-0CR-K ガラス加工図

LAMP ガラス丁番 インセット扉用 GH34-0CR-K ガラス加工図

ガラス厚A
419
518
617

(単位:mm)

LAMP ガラス丁番 インセット扉用 GH34-0CR-K 寸法図

LAMP ガラス丁番 インセット扉用 GH34-0CR-K 寸法図

(単位:mm)

LAMP ガラス丁番 インセット扉用 GH34-0CR-K 部品構成

LAMP ガラス丁番 インセット扉用 GH34-0CR-K 部品構成

型番部品名材料仕上/色
(1)本体クロムめっき
(2)化粧プレート 亜鉛合金(ZDC)クロムめっき
(3)ワッシャ塩化ビニル樹脂(PVC)クリアー
(4)プレート取付ねじニッケルめっき

(単位:mm)

品番扉幅扉高さガラス厚扉質量質量
GH34-0CR-K450以下700以下4、5、64kg以下/2ヶ34g
  • ※ ガラスサイズは質量を優先してください。

注意・禁止事項

  • ※ 丁番は扉1枚に対して2個使いとします。
  • ※ ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH34-0CR-K

1個

1,216( 1,338円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
【特長】
・四角い化粧プレートです。
・家具と調和しやすいデザインです。
・化粧プレートが丸型のGH34-0CRもあります。

カタログ

 

GH34-0CR-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-Kの型番GH34-0CR-Kのページです。
型番GH34-0CR-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

    ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用

    ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用

      LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

      LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

        キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

        キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

          キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 GHC34-8型

          キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 GHC34-8型

            SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

            SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

              ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

              ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

                ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

                ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

                  キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

                  キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

                    SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

                    SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

                      ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042

                      ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042

                        SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

                        SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

                          ガラス蝶番 TTS-5047

                          ガラス蝶番 TTS-5047

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 SOWA
                            通常価格 1,216円 749円 1,216円 1,737円 998円 2,294円 668円 558円 2,698円 648円 22,785円 1,846円 53,900円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   4日目   11日目  
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SUS304) 黄銅 ステンレス鋼(SUS304) 黄銅
                            長さ(mm) 38.5 38.5 38 37 37 65 38 38.5 65 37.6 - 65 60
                            幅(mm) 36.5 - 37.5 36 - - 38 - 30 - - - 125

                            ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました