(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GH-456N-GC
ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456N型 ガラスチョウバンカブセトビラGH-456N

ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456N型 GH-456N-GC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,784円
税込単価
11,862円

かぶせ扉用のガラス丁番。【特長】・取り付け後に扉の調整が可能(上下±1mm、左...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガラス蝶番
  • 付加機能:
    なし(通常)
  • 本体材料:
    黄銅/PBT樹脂
  • 長さ(mm):
    45
  • 幅(mm):
    45
  • 勝手違い:
    左右兼用
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    皿穴
  • 用途:
    標準
  • 扉質量(N):
    147以下/2個
  • 仕様:
    取り付け位置が上下2㎜、左右2.5㎜調節可能です。・扉幅:600㎜以下、扉高さ1200㎜以下。
  • 扉厚(mm):
    5、6、8
  • 扉質量(kg):
    15kg以下/2ヶ

GH-456N-GC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456N型 外形図01

製品仕様

  • 推奨ねじ:呼び4皿タッピンねじ、または呼び3.8皿木ねじ
 
No.部品名材料仕上/色
SNCRGC
(1)正面プレート黄銅(真鍮)サテンニッケルめっきクロムめっき金めっき
(2)押えプレート黄銅(真鍮)サテンニッケルめっきクロムめっき金めっき
(3)受座黄銅(真鍮)サテンニッケルめっきクロムめっき金めっき
(4)ガラス調整コマポリアミド(PA)ブラックブラックブラック
(5)ガラス押えAクロロプレンゴム(CR)ブラックブラックブラック
(6)ガラス押えBクロロプレンゴム(CR)ブラックブラックブラック
(7)スペーサーポリプロピレン(PP)ブラックブラックブラック
 
 
ガラス厚とスペーサーの枚数
ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456N型 仕様図01

ガラス加工図

ガラス厚(mm)568
スペーサーの枚数32なし

規格表

型 番仕 上扉 幅扉高さガラス厚扉質量
GH-456N-SNサテンニッケルめっき600以下1200以下5、6、815kg以下/2ヶ
GH-456N-CRクロムめっき600以下1200以下5、6、815kg以下/2ヶ
GH-456N-GC金めっき600以下1200以下5、6、815kg以下/2ヶ

注意・禁止事項

  • ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。

型番リスト

型番
本体仕上
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-456N-GC

金めっき
170-090-704

1個

10,784( 11,862円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

かぶせ扉用のガラス丁番。
【特長】
・取り付け後に扉の調整が可能(上下±1mm、左右±1.2mm)。
【用途】
・ショーケースなどの使用に最適。

カタログ

 

GH-456N-GCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456N型の型番GH-456N-GCのページです。
型番GH-456N-GCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456N型

ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456N型

    キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456C型

    キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456C型

      GH-450型 ガラス蝶番(インセット扉用)(キャッチ付き)

      GH-450型 ガラス蝶番(インセット扉用)(キャッチ付き)

        GH-456N型〈キャッチ無し〉/ GH-456C型〈キャッチ付き〉 (6mmカブセ扉用)

        GH-456N型〈キャッチ無し〉/ GH-456C型〈キャッチ付き〉 (6mmカブセ扉用)

          ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番265型取付用)_265-10

          ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番265型取付用)_265-10

            LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

            LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

              180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

              180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

                エンプラ マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(EMH)

                エンプラ マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(EMH)

                  グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT

                  グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT

                    ガラス丁番 5500-30-7 ガラス側板用(180°タイプ)

                    ガラス丁番 5500-30-7 ガラス側板用(180°タイプ)

                      エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)

                      エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)

                        ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 ガラス取付タイプ

                        ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 ガラス取付タイプ

                          ガラス丁番 5500-30-0 ガラス側板用(180°タイプ)

                          ガラス丁番 5500-30-0 ガラス側板用(180°タイプ)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション ベスト スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 7,809円 8,399円 9,477円 10,238円 473円 1,216円 4,052円 1,086円 6,059円 27,344円 848円 51,867円 35,082円
                            通常出荷日 4日目   4日目   7日目   7日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 蝶番関連部品 ガラス蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 - ガラス蝶番
                            付加機能 なし(通常) その他 キャッチ付き - - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 黄銅/PBT樹脂 黄銅 黄銅 黄銅 - 亜鉛合金 ポリアミド SUS304 黄銅 ポリアミド 亜鉛合金 黄銅
                            長さ(mm) 45 45 45 45 20 38 60 - 85 33 - 100 56
                            幅(mm) 45 45 47.8 45 - 37.5 - - 44 25 - 90 25

                            ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456N型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GH-456N-CR
                            GH-456N-SN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体仕上 注文コード

                            7,809円

                            ( 8,590円 )
                            1個 -

                            4日目

                            クロムめっき170-090-703

                            7,809円

                            ( 8,590円 )
                            1個 -

                            4日目

                            サテンニッケルめっき170-090-702

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました