(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GH-456C-SN
キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456C型 ガラスチョウバンカブセトビラGH-456C

キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456C型 GH-456C-SN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,660円
税込単価
8,426円

かぶせ扉用のガラス丁番。【特長】・取り付け後に扉の調整が可能(上下±1mm、左...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガラス蝶番
  • 付加機能:
    その他
  • 本体材料:
    黄銅
  • 長さ(mm):
    45
  • 幅(mm):
    45
  • 勝手違い:
    左右兼用
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    皿穴
  • 用途:
    標準
  • 扉質量(N):
    147以下/2個
  • 仕様:
    取り付け位置が上下2㎜、左右2.5㎜調節可能です。・扉幅:600㎜以下、扉高さ1200㎜以下。
  • 扉厚(mm):
    5、6、8
  • 扉質量(kg):
    15kg以下/2ヶ

GH-456C-SN の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456C型 外形図01

製品仕様

  • 推奨ねじ:呼び4トラスタッピンねじ、または呼び3.8丸木ねじ
 
No.部品名材料仕上/色
SNCRGC
(1)正面プレート黄銅(真鍮)サテンニッケルめっきクロムめっき金めっき
(2)押えプレート黄銅(真鍮)サテンニッケルめっきクロムめっき金めっき
(3)受座黄銅(真鍮)サテンニッケルめっきクロムめっき金めっき
(4)キャッチ組立PBT樹脂、ポリアセタール(POM)ブラックブラックブラック
(5)ガラス調整コマポリアミド(PA)ブラックブラックブラック
(6)ガラス押えA塩化ビニル樹脂(PVC)ブラックブラックブラック
(7)ガラス押えB塩化ビニル樹脂(PVC)ブラックブラックブラック
(8)スペーサーポリプロピレン(PP)ブラックブラックブラック
 
 
ガラス厚とスペーサーの枚数
キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456C型 仕様図

ガラス加工図

ガラス厚(mm)568
スペーサーの枚数32なし

規格表

型 番仕 上扉 幅扉高さガラス厚扉質量
GH-456C-SNサテンニッケルめっき600以下1200以下5、6、815kg以下/2ヶ
GH-456C-CRクロムめっき600以下1200以下5、6、815kg以下/2ヶ
GH-456C-GC金めっき600以下1200以下5、6、815kg以下/2ヶ

注意・禁止事項

  • ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。

型番リスト

型番
本体仕上
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-456C-SN

サテンニッケルめっき
170-020-968

1個

7,660( 8,426円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

かぶせ扉用のガラス丁番。
【特長】
・取り付け後に扉の調整が可能(上下±1mm、左右±1.2mm)。
【用途】
・ショーケースなどの使用に最適。

カタログ

 

GH-456C-SNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456C型の型番GH-456C-SNのページです。
型番GH-456C-SNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456C型

キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456C型

    ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456N型

    ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456N型

      キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用

      キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用

        スイングドアヒンジ 4000型・4500型

        スイングドアヒンジ 4000型・4500型

          ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

                    キャッチ付面付丁番 2000RV-2

                    キャッチ付面付丁番 2000RV-2

                      ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

                      ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

                        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                        通常価格 7,014円 6,686円 5,400円 20,520円 19,281円 45,042円 30,679円 17,550円 19,281円 909円 31,172円
                        通常出荷日 4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目  
                        種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番
                        付加機能 その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常)
                        本体材料 黄銅 黄銅/PBT樹脂 亜鉛合金 黄銅(真鍮)/鋼 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                        長さ(mm) 45 45 36.5 - 58 229.5 72 65 58 86 70
                        幅(mm) 45 45 56 - 80 55 80 90 80 59 90

                        キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456C型のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        GH-456C-CR
                        GH-456C-GC
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        本体仕上 注文コード

                        7,014円

                        ( 7,715円 )
                        1個 -

                        4日目

                        クロムめっき170-020-969

                        8,942円

                        ( 9,836円 )
                        1個 -

                        4日目

                        金めっき170-020-970

                        蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました