(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PM120-525401R
アルミ合金製スプリング抜差蝶番 PM120型 アルミゴウキンスプリングヌキサシチョウバン

アルミ合金製スプリング抜差蝶番 PM120型 PM120-525401R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,803円
税込単価
8,583円

ばね反力により扉を自動的に閉める蝶番です。【特長】・ばね反力の強さを六角棒スパ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平蝶番
  • 付加機能:
    スプリング付
  • 本体材料:
    アルミ合金
  • 長さ(mm):
    120
  • 幅(mm):
    80
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    皿穴
  • 用途:
    標準
  • 本体仕上:
    アルマイト処理
  • 仕様:
    ・バネ反力の強さを3段階で調節できます。・扉幅1,000mmまでの時の数字です。
  • 色:
    シルバー
  • 耐荷重(N):
    200N/2ヶ・300N/3ヶ

PM120-525401R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ合金製スプリング抜差丁番 PM120型 寸法図

寸法図

製品仕様

アルミ合金製スプリング抜差丁番 PM120型 イメージ

イメージ

写真はPM120-524401L

型番主材料仕上耐荷重※質量
PM120-524401Lアルミニウム合金アルマイト処理200N(20kgf)/2ヶ300N(30kgf)/3ヶ172g
PM120-525401Rアルミニウム合金アルマイト処理200N(20kgf)/2ヶ300N(30kgf)/3ヶ172g
  • ※扉幅1,000mmまでの時の数値です。

使用例

アルミ合金製スプリング抜差丁番 PM120型のばね反力の調整方法1

ばね反力の調整方法1

六角棒スパナで頭部を少し回し、ピンが抜きやすい位置でピンを抜く。

上図は左吊元の場合を示す。

アルミ合金製スプリング抜差丁番 PM120型 ばね反力の調整方法2

ばね反力の調整方法2

ばね反力は頭部を回すほど強くなり、3段階で設定できるので、頭部を回し、内筒の穴と決め穴が一致する箇所でピンを刺して設定。(左用の場合)

アルミ合金製スプリング抜差丁番 PM120型 取付方法1

取付方法1

アルミ合金製スプリング抜差丁番 PM120型 取付方法2

取付方法2

扉を引く側に立って、吊元が右側にあれば右用になる

注意・禁止事項

  • 使用中に音鳴りが発生する際は、ワッシャー及び内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
  • 取付穴ピッチ寸法はばらつきがあるため、現品にてご確認ください。

型番リスト

型番
勝手違い
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM120-525401R

右用
170-022-485
-

1個

7,803( 8,583円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ばね反力により扉を自動的に閉める蝶番です。
【特長】
・ばね反力の強さを六角棒スパナで3段階で調節できます。
・扉の取り外しが容易におこなえます。

カタログ

 

PM120-525401Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製スプリング抜差蝶番 PM120型の型番PM120-525401Rのページです。
型番PM120-525401Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ合金製スプリング抜差蝶番 PM120型

アルミ合金製スプリング抜差蝶番 PM120型

    160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

    160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

      エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJB)

      エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJB)

        180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

        180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

          エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJA)

          エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJA)

            160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

            160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

              アルミプロファイル用抜き差し丁番 ASセット_AS-265

              アルミプロファイル用抜き差し丁番 ASセット_AS-265

                180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                  ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型

                  ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型

                    スクリュー オン ヒンジ (SOH・SOS)

                    スクリュー オン ヒンジ (SOH・SOS)

                      平面裏蝶番 B-301

                      平面裏蝶番 B-301

                        ピン ロック ヒンジ(PLH426)

                        ピン ロック ヒンジ(PLH426)

                          180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

                          180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション タキゲン製造 イマオコーポレーション スガツネ工業
                            通常価格 7,803円 6,054円 587円 1,033円 766円 6,054円 3,560円 2,265円 598円 1,697円 220円 1,598円 945円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 - 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 スプリング付 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 アルミ合金 亜鉛合金 ポリアミド 亜鉛合金 ポリアミド 亜鉛合金 - 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) スチール 冷間圧延鋼板(SPCC) 亜鉛ダイカスト 亜鉛合金
                            長さ(mm) 120 64 64 57 64 64 - - - - - 42 57
                            幅(mm) 80 50 28 22 35 50 - 33 - - - 31 15

                            アルミ合金製スプリング抜差蝶番 PM120型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備の改善に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/16
                            工場内の設備、ドアの開けっ放しを防ぐ、改善要望があったのでその改善用として、使用しました。自動で閉まる力を調整でき、ドアの取外しが容易なこの商品としました。すぐに手に入る、ミスミのネットでミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PM120-524401L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手違い 注文コード

                            7,803円

                            ( 8,583円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10左用170-022-484

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました