(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製スプリング蝶番 ST150-6314-05

ステンレス鋼製スプリング蝶番 ST150-6314-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,985円
税込単価
14,284円

ばね反力により扉を自動的に閉める蝶番です。【特長】・ばね反力の強さを六角棒スパ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6314-05の仕様

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6314-05:関連画像

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6314-05 イメージ1

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6314-05:関連画像

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6314-05 イメージ2

ばね反力の調節方法

本図は左吊元の場合を示し、右吊元の場合は上下対称となる

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6314-05:関連画像

ばね反力の調整方法1

六角棒スパナで頭部を少し回し、ピンが抜きやすい位置でピンを抜く

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6314-05:関連画像

ばね反力の調整方法2

ばね反力は頭部を回すほど強くなり、3段階で設定できる
頭部を回し、内筒の穴と決め穴が一致する箇所をピンで刺して設定する

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6314-05 取付位置

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6314-05:関連画像

取付位置1

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6314-05:関連画像

取付位置2

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6314-05の寸法

 

(単位:mm)

 

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6314-05:関連画像

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6314-05 寸法図

品番 材料 仕上 耐荷重※ 質量
ST150-6314-05 ステンレス鋼(SUS304) 素地 400N(40kgf)/2ヶ 600N(60kgf)/3ヶ 336g
  • ※ 扉幅1000mmまでの時の数値です。

注意・禁止事項

  • ※ 使用中に音鳴りが発生する際は、ワッシャー及び内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
  • ※ 取付穴ピッチ寸法はばらつきがあるため、現品にてご確認ください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST150-6314-05

10

1個

12,985( 14,284円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ばね反力により扉を自動的に閉める蝶番です。
【特長】
・ばね反力の強さを六角棒スパナで3段階で調節できます。
・耐食性に優れたステンレス鋼製です。
・扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。

カタログ

 

ST150-6314-05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製スプリング蝶番 ST150-6314-05の型番ST150-6314-05のページです。
型番ST150-6314-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製スプリング蝶番 ST150-6314-05

ステンレス鋼製スプリング蝶番 ST150-6314-05

    ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

    ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

      平蝶番 F-A型

      平蝶番 F-A型

        ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

        ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

          平型蝶番 HHKS

          平型蝶番 HHKS

            両折蝶番_ROH-80

            両折蝶番_ROH-80

              黄銅(真鍮)製引抜平蝶番 KHB型

              黄銅(真鍮)製引抜平蝶番 KHB型

                ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型

                ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型

                  ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

                  ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

                    ペムコヒンジ ショートリーフタイプ(大型枠・厚扉向け)

                    ペムコヒンジ ショートリーフタイプ(大型枠・厚扉向け)

                      フラット ヒンジ (AFTH)

                      フラット ヒンジ (AFTH)

                        ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS

                        ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS

                          片折蝶番 KOH-80

                          片折蝶番 KOH-80

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 12,985円 301円 128円 438円 167円 978円 578円 278円 2,352円 51,678円 1,513円 2,497円 818円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番
                            付加機能 スプリング付 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS304) SUS304 黄銅 ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 アルミニウム ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 163 - - - - 80 - - 60 - 50 - 80
                            幅(mm) 78.2 - - - 32 57 32 - 36.3 - 50 - 69.5

                            ステンレス鋼製スプリング蝶番 ST150-6314-05のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました