(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

裏蝶番 TS-243型

裏蝶番 TS-243型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,297円 ~ 2,848円
税込価格
1,427円 ~ 3,133円

ヒンジ部分が隠れるタイプの蝶番です。【特長】・扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

No.部品名TS-243-30STS-243-30
材料仕上材料仕上
1羽根Aステンレス鋼
(SUS304)
バレル研磨鋼(SPCC)光沢クロメート処理
(三価)
2羽根B
3ピン素地ステンレス鋼
(SUS304)
素地
取付図

取付図

規格表

型番主材料tde耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
TS-243-30Sステンレス鋼(SUS304)3φ7.4穴φ12.8皿6.133334163
TS-243-30鋼(SPCC)3.2φ6.8穴φ12.8皿6.327528180

型番リスト

型番
本体材料
用途
本体仕上
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準
光沢クロメート
170-097-762
10

1個

1,297( 1,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
標準 / 耐食性
バレル研磨
170-014-234
-

1個

2,848( 3,133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ヒンジ部分が隠れるタイプの蝶番です。
【特長】
・扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。
・取り付けに溶接は不要です。
・扉先端の垂れが非常に少ない製品です。
【用途】
・小型扉・計測機器・通信機器などに適用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裏蝶番 TS-243型

裏蝶番 TS-243型

    スライドヒンジ 170

    スライドヒンジ 170

      ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560

      ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560

        付き合せ蝶番 B-562-2

        付き合せ蝶番 B-562-2

          プルスタイルヒンジ B-71

          プルスタイルヒンジ B-71

            重量用裏蝶番(B-63・鉄製)

            重量用裏蝶番(B-63・鉄製)

              連動蝶番 B-16

              連動蝶番 B-16

                ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534

                ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534

                  L型裏蝶番4型 B-566

                  L型裏蝶番4型 B-566

                    U曲げ裏蝶番 B-540

                    U曲げ裏蝶番 B-540

                      ステンレス連動蝶番 B-1334

                      ステンレス連動蝶番 B-1334

                        裏蝶番4型 B-539

                        裏蝶番4型 B-539

                          L型裏蝶番1型 B-534

                          L型裏蝶番1型 B-534

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,297円 1,645円 555円 693円 1,236円 470円 2,823円 511円 550円 335円 1,426円 415円 193円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            長さ(mm) 100 - - 65 75 - - - 70 - 80 - -
                            幅(mm) 22.2 54 19 81.5 - - - 17 51 - 51.4 - 17
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め 溶接 溶接 ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 溶接 溶接 ねじ止め 溶接 溶接

                            裏蝶番 TS-243型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/26
                            得意先様よりの指定品として製作品扉部に利用しています。得意先様が機能性や見栄えを考慮しリピートでのオーダーなので高評価頂いている商品だと思います。当社の取り付けに関して言えば実装後に抜き差しの必要がないため固定タイプのバリエーションなどあるとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取付の向きが分かりにくいです。
                            A
                            カタログ内に作動図がありますので、参照してください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました