(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
樹脂製平蝶番 HG-P100
  • 数量スライド割引

樹脂製平蝶番 HG-P100 (レビュー)

通常価格(税別)
3,517円
税込価格
3,869円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。
【特長】
・軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉が発生しません。
・クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。
・鉛不使用で環境に配慮しています。
【用途】
・半導体製造装置、液晶製造装置などに適用。

樹脂製平蝶番 HG-P100のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品扉部の付帯部品として使用
    評価 4.0満足度:4.02019/04/09
    製品扉部の付帯部品として使用しています。薬品関連の使用環境から硬度に対する強度よりも耐薬品性(耐食)強度を優先しこちらの商品を採択しました。(結果的に耐久寿命の延伸に繋がるため)性能含め使い勝手にも満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製平蝶番 HG-P100

樹脂製平蝶番 HG-P100

    エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH

    エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH

      LAMP クリーンヒンジ HG-CV型

      LAMP クリーンヒンジ HG-CV型

        ヒンジ(BP-105・プラスチック製)

        ヒンジ(BP-105・プラスチック製)

          エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)

          エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)

            エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

            エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

              プラスチック二色ヒンジ(BP-242)

              プラスチック二色ヒンジ(BP-242)

                LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

                LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

                  オール樹脂製平蝶番 218-9220

                  オール樹脂製平蝶番 218-9220

                    ブッシュ蝶番(B-211・アルミニウム製)

                    ブッシュ蝶番(B-211・アルミニウム製)

                      スーパークリーンヒンジ(B-214・アルミニウム製)

                      スーパークリーンヒンジ(B-214・アルミニウム製)

                        中開き蝶番(B-1006・ステンレス製)

                        中開き蝶番(B-1006・ステンレス製)

                          ブッシュ付平型蝶番(B-78-B・アルミニウム製)

                          ブッシュ付平型蝶番(B-78-B・アルミニウム製)

                            メーカー スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 タキゲン製造 イマオコーポレーション イマオコーポレーション タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 3,517円 1,697円 1,887円 65円 1,154円 917円 516円 618円 465円 1,184円 5,946円 200円 796円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他
                            長さ(mm) 100 102 - - 55 50 65 50 60 - - - -
                            幅(mm) 80 80 60 - 59 70 50 60 40 - - - -
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。