(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HES-3038BKSC
建築ドア用隠し丁番 HES-3038BK型 ケンチクヨウカクシチョウバンHES-3038BK

建築ドア用隠し丁番 HES-3038BK型 HES-3038BKSC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,852円
税込単価
33,937円

建築ドア用隠し丁番。【特長】・飾り縁のついた枠にも取り付け易い。・20万回の開...

詳細情報を確認する

HES-3038BKSC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

建築ドア用隠し丁番 HES-3038BK型 外形図01

製品仕様

  • 付属品:十字穴付皿タッピンねじ5×26
 
建築ドア用隠し丁番 HES-3038BK型 仕様図01

軌跡図

建築ドア用隠し丁番 HES-3038BK型 仕様図02

取付加工図

規格表

型 番材 料仕 上扉 幅扉高さ扉 厚扉質量開き角度質 量
HES-3038BK PB黄銅(真鍮)真鍮磨き900以下2000以下36以上45kg以下/3ヶ180°1360g
HES-3038BK SC黄銅(真鍮)サテンクロムめっき900以下2000以下36以上45kg以下/3ヶ180°1360g

注意・禁止事項

  • 軌跡図中※印の指定の寸法を越えますと扉が正常に開かなくなりますので、必ずお守りください。

型番リスト

型番
本体仕上
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HES-3038BKSC

サチライトクロムめっき
170-091-015

1個

30,852( 33,937円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建築ドア用隠し丁番。
【特長】
・飾り縁のついた枠にも取り付け易い。
・20万回の開閉試験をクリア。
・扉を閉じると外から見えない丁番で、扉本来のデザインを損なわず、防犯性にも優れている。
【用途】
建築ドア用。

カタログ

 

HES-3038BKSCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築ドア用隠し丁番 HES-3038BK型の型番HES-3038BKSCのページです。
型番HES-3038BKSCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建築ドア用隠し丁番 HES-3038BK型

建築ドア用隠し丁番 HES-3038BK型

    オーバーラップリフトヒンジ FB-612

    オーバーラップリフトヒンジ FB-612

      側面付せり上りヒンジ FB-743

      側面付せり上りヒンジ FB-743

        SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

        SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

          マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製)

          マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製)

            180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91

            180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91

              スリーナインSeries 硝子開き戸金物

              スリーナインSeries 硝子開き戸金物

                ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

                ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

                  ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

                    ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

                    ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

                      ガラス丁番 5500-30-7 ガラス側板用(180°タイプ)

                      ガラス丁番 5500-30-7 ガラス側板用(180°タイプ)

                        ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

                        ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

                          ステンレスコーナーヒンジ FB-1727

                          ステンレスコーナーヒンジ FB-1727

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スリーナイン島野 SOWA スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 30,852円 6,988円 2,321円 1,846円 1,286円 2,878円 7,989円 19,879円 19,281円 22,668円 27,344円 19,281円 15,229円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   7日目   3日目   7日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 隠し蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 - ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - ストッパー・クリック なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 黄銅 亜鉛合金(ZDC) アルミニウム合金 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金 黄銅 ステンレス 黄銅 ステンレス 黄銅 黄銅 ステンレス鋼鋳物(SUS304)
                            長さ(mm) 190 183 158 65 - 69 - 90 58 90 33 58 170
                            幅(mm) 89.5 67 96.5 - - - - 63 80 114 25 80 42

                            建築ドア用隠し丁番 HES-3038BK型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HES-3038BKPB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体仕上 注文コード

                            31,826円

                            ( 35,009円 )
                            1個 -

                            4日目

                            真鍮磨き170-091-013

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました