(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PAT

三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PAT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,692円
税込単価
9,561円

【特長】・掘込深さが浅いため(20mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。・アーム...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    隠し蝶番
  • 付加機能:
    なし(通常)
  • 本体材料:
  • 長さ(mm):
    160
  • 幅(mm):
    67.7
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    皿穴
  • 用途:
    標準
  • 開き角度(deg):
    180
  • 本体仕上:
    ニッケルめっき
  • 扉厚(mm):
    30以上
  • 扉質量(kg):
    40kg以下/2ヶ
  • 注文コード:
    170-020-804

型番

HES3D-V135LGR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

三次元調整機能付き隠し蝶番(HES3D-V135LGR)の特長

取付加工図

取付加工図

取付図

取付図

寸法図

寸法図

No.部品名主材料仕上/色
(1)本体ニッケルめっき
(2)ベースフレームポリアセタール(POM)ライトグレー
(3)アームアルミニウム合金シルバーアルマイト処理
(4)回転軸ニッケルめっき
(5)ねじカバーポリアセタール(POM)ライトグレー
(6)調整ブロック亜鉛合金(ZDC)ニッケルめっき
品番扉幅扉高さ扉厚枠厚扉質量kg /2ヶ扉質量kg /3ヶ開き角度
HES3D-V135LGR900以下2400以下30以上20以上40以下55以下180°
仮止機能

仮止機能

  1. 1.本体とベースフレームの部品に分割できる。本体は扉へ、ベースフレームは枠へ取り付ける。
  2. 2.矢印のように蝶番本体をベースフレームに水平に押し込む。仮止機能により、扉が枠に一時的に保持される。
  3. 3.取付固定ねじを取り付け仮締めし、扉位置の調整をする。
  4. 4.調整後、取付固定ねじを本締めし、丁番本体を固定。
軌跡図

軌跡図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HES3D-V135LGR

10

1個

8,692( 9,561円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・掘込深さが浅いため(20mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。
・アーム部を一体構造にし、シンプルで洗練されたデザインを実現しています。
・上下、左右、前後方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
・蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
・扉の垂れ下がりが少ない構造です。
【用途】
・各種扉など。

カタログ

 

HES3D-V135LGRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PATの型番HES3D-V135LGRのページです。
型番HES3D-V135LGRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PAT

三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PAT

    コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

    コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

      ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

      ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

        LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

        LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

          三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型

          三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型

            キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

            キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

              180°開き連続扉用蝶番 412-9004型(フレームねじ止め仕様)かぶせ扉用 ワンタッチ取付

              180°開き連続扉用蝶番 412-9004型(フレームねじ止め仕様)かぶせ扉用 ワンタッチ取付

                ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

                ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

                  ピボットヒンジ 241-9001

                  ピボットヒンジ 241-9001

                    ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64

                    ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64

                      ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1715

                      ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1715

                        180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

                        180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

                          ステンレス2管角ヒンジピン B-1980

                          ステンレス2管角ヒンジピン B-1980

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 8,692円 2,012円 7,197円 1,216円 5,031円 1,737円 111円 1,216円 1,545円 1,442円 13,299円 3,851円 819円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 隠し蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 隠し蝶番 ガラス蝶番 - ガラス蝶番 抜差し蝶番 特殊蝶番 抜差し蝶番 特殊蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 - なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼鋳物(SUS304) 亜鉛合金 - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼鋳物(SUS304) 亜鉛合金 ステンレス(SUS304)
                            長さ(mm) 160 - 127 38 120 37 60 38.5 74 60 200 60 -
                            幅(mm) 67.7 17.5 21 37.5 62 36 - 36.5 - 40 30 - -

                            三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PATのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            使用の際は下記にご注意ください。
                            アームを収納する部分に、ものを入れたりぶら下げたりしないでください。
                            ・ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました