(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HES3D-120DC
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型 チョウセイツキカクシチョウバンHES3D-120

三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型 HES3D-120DC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,031円
税込単価
5,534円

掘込深さが浅く(21mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。【特長】・ブラック色が...

詳細情報を確認する

HES3D-120DC の仕様・寸法情報

商品情報

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型の仕様

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型:関連画像

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 イメージ

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型の寸法例

 

(単位:mm)

 

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型:関連画像

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 軌跡図

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型:関連画像

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 取付加工図

 

(単位:mm)

 

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型:関連画像

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 寸法図

型番 部品名 材料 仕上/色
DC DN BL
(1) 本体 亜鉛合金(ZDC) サチライトクロムめっき サチライトニッケルめっき 焼付塗装/ブラック
(2) ベースフレーム 亜鉛合金(ZDC) サチライトクロムめっき サチライトニッケルめっき 焼付塗装/ブラック
(3) アーム 亜鉛合金(ZDC) サチライトクロムめっき サチライトニッケルめっき 焼付塗装/ブラック
(4) 回転軸 ステンレス鋼 - - -
(5) ねじカバー(扉側・枠側各2枚) ABS樹脂 サチライトクロムめっき サチライトニッケルめっき ブラック

 

(単位:mm)

 

品番 扉幅 扉高さ 扉厚 扉質量 扉質量 開き角度
HES3D-120DC シルバー 900以下 2400以下 29以上 30kg以下/2ヶ 40kg以下/3ヶ 180°
HES3D-120DN シャンパンゴールド 900以下 2400以下 29以上 30kg以下/2ヶ 40kg以下/3ヶ 180°
HES3D-120BL ブラック 900以下 2400以下 29以上 30kg以下/2ヶ 40kg以下/3ヶ 180°

注意・禁止事項

  • ※ 使用するクローザーによっては、丁番が破損したり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。

この商品の付属品

  • 十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/丁番1ヶ)ステンレス鋼
  • 六角棒スパナ呼び3

型番リスト

型番
本体仕上
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HES3D-120DC

サチライトクロムめっき
シルバー
170-022-086
-

1個

5,031( 5,534円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

掘込深さが浅く(21mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。
【特長】
・ブラック色が新しく加わりました。
・上下、左右、前後方向の微調整が可能な三次元調整機能付きです。
・蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
・扉の垂れ下がりが少ない構造です。
【用途】
・建築ドア用に適用。

カタログ

 

HES3D-120DCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型の型番HES3D-120DCのページです。
型番HES3D-120DCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型

三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型

    三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PAT

    三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PAT

      スイングドアヒンジ 4000型・4500型

      スイングドアヒンジ 4000型・4500型

        ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

          180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

          180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

            ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

                ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

                ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

                  DIRAK ナットプレート

                  DIRAK ナットプレート

                    ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

                      ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042

                      ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042

                        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA
                        通常価格 5,031円 8,692円 20,520円 19,281円 5,917円 19,281円 29,074円 31,410円 248円 30,780円 22,785円
                        通常出荷日 3日目~   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   11日目  
                        種類 隠し蝶番 隠し蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 蝶番関連部品 ガラス蝶番 ガラス蝶番
                        付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常)
                        本体材料 亜鉛合金 黄銅(真鍮)/鋼 黄銅 亜鉛合金 黄銅 黄銅 亜鉛合金 黄銅 黄銅
                        長さ(mm) 120 160 - 58 102 58 104 59 - 112 -
                        幅(mm) 62 67.7 - 80 - 80 80 90 - 55 -

                        三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        部屋のリフォームで自作の室内扉に装着
                        評価 5.0満足度:5.02017/11/20
                         自作の室内扉6枚分、合わせて16個装着しました。
                         狭い部屋なので、部屋をすっきり見せる為に、LAMP隠し丁番を使用しました。
                         丁番の取付穴を開ける事が出来れば、扉の取り付けが簡単な上、仮付け機能が付いているので、簡単に取り外しも出来、再度の扉の手直しが可能です、さらに三次元調整機能で、自由に扉と枠の隙間の調整が出来るので、精度の高い室内扉を製作することが出来ました。
                         洗練されたデザイン性と、シンプルな操作で扉を調節できる機能性を併せ持った、優れた商品だと思います。
                         (20mmの長さの取り付けねじが付属されていましたが、30mmねじに変更しました。)

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        HES3D-120BL
                        HES3D-120DN
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?本体仕上 注文コード

                        5,031円

                        ( 5,534円 )
                        1個 -

                        4日目

                        10電着塗装ブラック170-022-088

                        5,031円

                        ( 5,534円 )
                        1個 -

                        3日目

                        -サチライトニッケルめっきシャンパンゴールド170-022-087

                        蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました