(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-32

ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
68円
税込単価
75円

かぶせ量を2mm少なくしたい時に便利なディスタンスプレート。【特長】・インセッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    蝶番関連部品
  • 本体材料:
    ポリアミド
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    丸穴
  • 用途:
    標準
  • 本体仕上:
    素地
  • 仕様:
    適合マウンティングプレート:100-04A-32-3、100-04A-W-32、100-P4A-32-SUS304B
  • 色:
    アイボリー
  • 注文コード:
    160-074-107

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 材料:ポリアミド(PA)
  • 色:アイボリー
  • 質量:1.5g
  • 適合マウンティングプレート:100-04A-32-3、100-04A-W-32、100-P4A-32-SUS304B

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100-DP2-32

10

1個

68( 75円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

かぶせ量を2mm少なくしたい時に便利なディスタンスプレート。
【特長】
・インセット仕様時。
【用途】
・扉吊元のすき間を多くしたい時に使用。

カタログ

 

Loading...

100-DP2-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-32の型番100-DP2-32のページです。
型番100-DP2-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-32

ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-32

    180°開きクリックヒンジ インセット扉用 218-9213

    180°開きクリックヒンジ インセット扉用 218-9213

      リフトヒンジ FB-602

      リフトヒンジ FB-602

        270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)

        270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)

          スプリング丁番 850-953型・850-954型

          スプリング丁番 850-953型・850-954型

            リフトヒンジ FB-601

            リフトヒンジ FB-601

              リーフヒンジ FB-731

              リーフヒンジ FB-731

                リーフヒンジ FB-757

                リーフヒンジ FB-757

                  270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

                  270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

                    270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)

                    270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)

                      リーフヒンジ FB-732

                      リーフヒンジ FB-732

                        両折蝶番_ROH-80

                        両折蝶番_ROH-80

                          ペムコヒンジ 35mm板厚住居扉用タイプ

                          ペムコヒンジ 35mm板厚住居扉用タイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 68円 5,065円 5,072円 2,415円 15,800円 5,910円 5,860円 2,489円 2,434円 2,304円 2,029円 978円 50,688円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 蝶番関連部品 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 段付き蝶番 特殊蝶番
                            本体材料 ポリアミド 亜鉛合金 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金 ポリアミド(PA)/鋼/黄銅(真鍮) 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金(ZDC) アルミ合金
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め
                            取付種類 丸穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 丸穴 皿穴
                            用途 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-32のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました