(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マウンティングプレート 100-06AW

マウンティングプレート 100-06AW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
478円
税込単価
526円

4つ穴タイプのマウンティングプレート 100-06AW。【特長】・推奨ねじ:呼...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    裏蝶番・スライド蝶番
  • 付加機能:
    その他
  • 本体材料:
  • 長さ(mm):
    42
  • 幅(mm):
    23
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    丸穴
  • 用途:
    標準
  • 本体仕上:
    サチライトクロムめっき/有色クロメート
  • 注文コード:
    160-074-171

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

LAMP マウンティングプレート 100-06AWの詳細

LAMP マウンティングプレート 100-06AW イメージ

LAMP マウンティングプレート 100-06AW イメージ

  • 材料:銅
  • 仕上:サチライトクロムめっき/有色クロメート処理
  • 質量:36.7g

LAMP マウンティングプレート 100-06AWの寸法

(単位:mm)

LAMP マウンティングプレート 100-06AW 寸法図

LAMP マウンティングプレート 100-06AW 寸法図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100-06AW

10

1個

478( 526円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

4つ穴タイプのマウンティングプレート 100-06AW。
【特長】
・推奨ねじ:呼び径3.5タッピンねじ、または木ねじ(皿頭ねじは不可)。
・かぶせ量調節および上下調節機構付(±1.5)。
・厚み:0mm(標準厚)。
・インセット仕様時のH寸法は、扉厚+24mmとなる。
・ただし、H160、170のインセット仕様時は扉厚+19mmとなる。

カタログ

 

100-06AWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウンティングプレート 100-06AWの型番100-06AWのページです。
型番100-06AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マウンティングプレート 100-06AW

マウンティングプレート 100-06AW

    マウンティングプレート 100-04A-W-32

    マウンティングプレート 100-04A-W-32

      マウンティングプレート 100-P4A-30

      マウンティングプレート 100-P4A-30

        マウンティングプレート 100-03A

        マウンティングプレート 100-03A

          隠し蝶番 イノックス66 INO-66N

          隠し蝶番 イノックス66 INO-66N

            抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型

            抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型

              裏蝶番 TS-243型

              裏蝶番 TS-243型

                U曲げ裏蝶番 B-540

                U曲げ裏蝶番 B-540

                  抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製)

                  抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製)

                    重量用隠し蝶番 RS型

                    重量用隠し蝶番 RS型

                      LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304B

                      LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304B

                        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                        通常価格 478円 468円 215円 342円 2,125円 6,188円 1,297円 335円 407円 10,115円 481円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                        種類 裏蝶番・スライド蝶番 蝶番関連部品 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 ピボット蝶番 隠し蝶番 蝶番関連部品
                        付加機能 その他 - その他 その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付 なし(通常) -
                        本体材料 亜鉛合金/鋼 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 - 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) - ステンレス鋼(SUS304)
                        長さ(mm) 42 42 41.5 41.5 84.5 80 100 - - - 44
                        幅(mm) 23 41.5 42 17.5 63.5 29 22.2 - 16.8 - 41.5

                        マウンティングプレート 100-06AWのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました