(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マウンティングプレート 100-03A

マウンティングプレート 100-03A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
342円
税込単価
376円

かぶせ量調節機構付のマウンティングプレート 100-03A。【特長】・推奨ねじ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マウンティングプレート 100-03A 外形図01

規格表

型 番材 料仕 上質量g 
100-03A 亜鉛合金(ZDC)/鋼ニッケルめっき/有色クロメート処理27.8

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100-03A

10

1個

342( 376円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

かぶせ量調節機構付のマウンティングプレート 100-03A。
【特長】
・推奨ねじ:呼び径3.5タッピンねじ、または木ねじ(皿頭ねじは不可)。
・厚み:0mm(標準厚)。
・インセット仕様時のH寸法は、扉厚+17mm。
※ただし、H160、H170のインセット仕様時は扉厚+12mm。

カタログ

 

100-03Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウンティングプレート 100-03Aの型番100-03Aのページです。
型番100-03Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マウンティングプレート 100-03A

マウンティングプレート 100-03A

    LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304B

    LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304B

      マウンティングプレート 100-04A-W-32

      マウンティングプレート 100-04A-W-32

        マウンティングプレート 100-P4A-30

        マウンティングプレート 100-P4A-30

          LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304B

          LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304B

            LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-30-SUS304B

            LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-30-SUS304B

              板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSH

              板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSH

                板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TMH

                板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TMH

                  LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

                  LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

                    板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZ

                    板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZ

                      板金扉用スライドヒンジ HT160V2 取付座金付

                      板金扉用スライドヒンジ HT160V2 取付座金付

                        スライド丁番 M100 96°開き 9mmかぶせ 軽量扉用

                        スライド丁番 M100 96°開き 9mmかぶせ 軽量扉用

                          LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ

                          LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 342円 458円 468円 215円 481円 488円 888円 1,003円 2,451円 624円 1,225円 594円 1,658円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            種類 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 蝶番関連部品 裏蝶番・スライド蝶番 蝶番関連部品 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 - 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 その他 その他 - その他 - その他 なし(通常) - - なし(通常) なし(通常) - -
                            本体材料 亜鉛合金/鋼 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛合金
                            長さ(mm) 41.5 41.5 42 41.5 44 41.5 110 77.9 - 85 85 60 -
                            幅(mm) 17.5 19.4 41.5 42 41.5 42 - - 59 - - 19 54

                            マウンティングプレート 100-03Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました