(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,451円 ~ 2,813円
税込価格
2,696円 ~ 3,094円

【特長】・写真はスライドヒンジ本体と別売のマウンティングプレートの組み合わせで...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ 外形図

製品仕様

型番仕様材料仕上質量g
H160-34/18キャッチなし亜鉛合金(ZDC)サチライト
クロムめっき
191
H160-C34/18キャッチ付203.5
  • 扉の調整機能(前後±2mm、上下、左右〔かぶせ〕)
  • 上下と左右〔かぶせ〕の調整量は座金に依存します。

技術情報・設計アイデア

軌跡図

LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ 軌跡図

取付穴加工図

LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ 取付穴加工図

※1:深さ15mmの位置でカップ底面を受けられるよう設定ください。
※2:ナット溶接やバーリング加工等雌ねじ機能が必要です。

型番リスト

型番
付加機能
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし(通常)
160-073-622
10

1個

2,451( 2,696円 )

4日目

その他
160-073-632
10

1個

2,813( 3,094円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・写真はスライドヒンジ本体と別売のマウンティングプレートの組み合わせです

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

    LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ

    LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ

      LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセット

      LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセット

        LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ

        LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ

          LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ

          LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ

            ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ

            ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ

              LAMP スライド丁番 170 170°開き 19mmかぶせ

              LAMP スライド丁番 170 170°開き 19mmかぶせ

                スライドヒンジ B-864

                スライドヒンジ B-864

                  RS型 重量用 カクシ蝶番

                  RS型 重量用 カクシ蝶番

                    LIN-X型 モノフラット リンクスヒンジ

                    LIN-X型 モノフラット リンクスヒンジ

                      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 SOWA SOWA
                      通常価格 2,451円 2,660円 2,914円 2,660円 1,658円 600円 1,334円 3,400円 8,251円 19,721円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                      種類 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番・裏蝶番 隠し蝶番・裏蝶番
                      本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 冷間圧延鋼板(SPCC) 亜鉛合金 -
                      幅(mm) 59 59 59 59 54 - 54 133 - -
                      取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め
                      取付種類 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 丸穴 皿穴 長穴 皿穴 皿穴

                      LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました