(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:170-C34/0
スライドヒンジ 170 チョウバン170-34/0、170-C34/0

スライドヒンジ 170 170-C34/0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,797円
税込単価
1,977円

インセットタイプのスライドヒンジです。【特長】・開き角度調節ダイヤルを回すこと...

詳細情報を確認する

型番

170-C34/0 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

170-C34/0 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

型番仕様材料仕上
170-34/0キャッチなし亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき
170-C34/0キャッチ付亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき
軌跡図

軌跡図

カット量(c)と扉吊元のすき間(b)の関係 表-1

カット量(C)3456
扉吊元のすき間(b)3.52.51.50.5

表-1は標準仕様(マウンティングプレート0mm厚使用)。かぶせ量調節ねじを回したり、ディスタンスプレート(2mm厚)を使用することで、扉吊元のすき間を最大3mm大きくできる。扉吊元のO.C.の設定は下記表-2でご確認ください。

オープニングクリアランス(O.C)目地代

扉開閉時に扉先端と扉吊元にオープニングクリアランスO.C.(A)と(B)が必要。O.C.(A)、(B)は扉の厚みとカット量により変化。扉の軌跡図および下表を十分考慮の上、キャビネットを設計する。

扉吊元のO.C(B)と扉厚(D)およびカット量(C)の関係 表-2

扉厚(D)カット量(C)
3456
150000
160000
170000
180.10.100
191.00.60.20
202.31.71.10.6
213.52.62.01.5
224.43.52.92.2
 扉吊元のO.C.(B)

左表は0〜90度開時のO.C.(B)。20mmを超える厚扉使用時は、軌跡図を参考。(扉にRまたはC面加工をすることで、O.C.(B)を小さくできる。)

扉先端のO.C(A)と扉厚(D)および扉幅の関係 表-3

扉幅
扉厚(D)300400500
150.70.50.5
200.70.50.5
220.70.50.5
 扉先端のO.C.(A)

扉加工(木製扉用)

推奨ねじ 呼び径3.5皿、または丸皿頭タッピンねじ、または木ねじ

推奨ねじ
呼び径3.5皿、または丸皿頭タッピンねじ、または木ねじ

型番リスト

型番
付加機能
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

170-C34/0

その他
160-073-403
10

1個

1,797( 1,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インセットタイプのスライドヒンジです。
【特長】
・開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
・取り付けには別売のマウンティングプレートが必要です。
【用途】
・小型扉、計測機器、通信機器などに使用。

カタログ

 

170-C34/0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドヒンジ 170の型番170-C34/0のページです。
型番170-C34/0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドヒンジ 170

スライドヒンジ 170

    LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ

    LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ

      LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセット

      LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセット

        LAMP スライド丁番 170 170°開き 19mmかぶせ

        LAMP スライド丁番 170 170°開き 19mmかぶせ

          LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

          LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

            LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ

            LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ

              LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ

              LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ

                LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-30-SUS304B

                LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-30-SUS304B

                  LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304B

                  LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304B

                    スライド丁番 M100 96°開き 9mmかぶせ 軽量扉用

                    スライド丁番 M100 96°開き 9mmかぶせ 軽量扉用

                      LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304B

                      LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304B

                        板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZ

                        板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZ

                          板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSH

                          板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSH

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,597円 1,617円 2,842円 1,297円 2,389円 2,592円 2,592円 468円 461円 577円 398円 603円 888円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 蝶番関連部品 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                            幅(mm) 54 54 59 54 59 59 59 42 41.5 19 19.4 - -
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め
                            取付種類 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 丸穴 丸穴 皿穴 丸穴 丸穴 丸穴

                            スライドヒンジ 170のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            扉開閉時に扉先端と扉吊元にオープニングクリアランスが必要です。詳細はカタログを参照してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            170-34/0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?付加機能 注文コード

                            1,597円

                            ( 1,757円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10なし(通常)160-073-393

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました