(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:170-34/9
LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ チョウバン170-34/9、170-C34/9

LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ 170-34/9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,617円
税込単価
1,779円

【特長】・写真はスライド丁番本体と別売のマウンティングプレートの組み合わせです

詳細情報を確認する

型番

170-34/9 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

170-34/9 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ 外形図

製品仕様

  • 推奨ねじ:M4丸皿小ねじ
  • 開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~ 170°の範囲で調節できます。
 

軌跡図

取付加工図 板金扉用

LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ 製品仕様01
LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ 製品仕様02

※1:深さ11mmの位置でカップ底面を受けられるよう設定ください。
※2:ナット溶接やバーリング加工等雌ねじ機能が必要です。

カット量(C) と かぶせ量(E) の関係

カット量(C)3456
かぶせ量(E)78910

標準仕様(マウンティングプレート0mm厚使用)です。かぶせ量調節ねじを回したり、ディスタンスプレート(2mm厚)を使用することで、かぶせ量を6mm少なくできます。

オープニングクリアランス(O.C.)目地代

扉開閉時に扉先端と扉吊元にオープニングクリアランスO.C.(A)と(B)が必要です。O.C.(A)、(B)は扉の厚みとカット量により変化します。扉の軌跡図および下表を十分考慮の上、キャビネットを設計してください。

扉吊元のO.C.(B) と扉厚(D)および カット量(C) の関係

扉厚(D)カット量(C)
3456
150000
160000
170000
180.10.100
191.00.60.20
202.31.71.10.6
21※3.52.62.01.5
22※4.43.52.92.2
-扉吊元のO.C.(B)

※ 上表は0~ 90°開時のO.C.(B)です。20mmを超える場合は、軌跡図を参考にしてください。(扉にRおよびC面加工をすることで、O.C.(B)を小さくできます。)

扉先端のO.C.(A)と 扉厚(D)および扉幅の関係

扉厚(D)扉先端のO.C.(A)
扉幅300扉幅400扉幅500
150.70.50.5
200.70.50.5
220.70.50.5

規格表

型 番仕 様材 料仕 上質量g
170-34/9キャッチなし亜鉛合金
(ZDC)
サチライト
クロムめっき
132.8
170-C34/9キャッチ付140.6

型番リスト

型番
付加機能
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

170-34/9

なし(通常)
160-073-392
10

1個

1,617( 1,779円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・写真はスライド丁番本体と別売のマウンティングプレートの組み合わせです

カタログ

 

170-34/9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせの型番170-34/9のページです。
型番170-34/9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ

LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ

    LAMP スライド丁番 170 170°開き 19mmかぶせ

    LAMP スライド丁番 170 170°開き 19mmかぶせ

      LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ

      LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ

        LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセット

        LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセット

          LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ

          LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ

            LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

            LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

              スライドヒンジ 170

              スライドヒンジ 170

                ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ

                ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ

                  メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                  通常価格 1,617円 1,297円 2,592円 2,842円 2,592円 2,389円 1,597円 600円
                  通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                  種類 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                  本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金
                  幅(mm) 54 54 59 59 59 59 54 -
                  取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め
                  取付種類 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 丸穴

                  LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  170-C34/9
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?付加機能 注文コード

                  1,747円

                  ( 1,922円 )
                  1個 -

                  4日目

                  10その他160-073-402

                  蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました