(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:170-C34/19
LAMP スライド丁番 170 170°開き 19mmかぶせ チョウバン170-34/19、170-C34/19

LAMP スライド丁番 170 170°開き 19mmかぶせ 170-C34/19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,361円
税込単価
1,497円

【特長】・開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

170-C34/19 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

170-C34/19 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP スライド丁番 170 170°開き 19mmかぶせ 外形図

製品仕様

型番仕様材料仕上質量g
170-34/19キャッチなし本体/鋼、カップ/
亜鉛合金(ZDC)
サチライト
クロムめっき
117
170-C34/19キャッチ付125.7

技術情報・設計アイデア

軌跡図

LAMP スライド丁番 170 170°開き 19mmかぶせ 軌跡図

取付加工図 板金扉用

LAMP スライド丁番 170 170°開き 19mmかぶせ 取付加工図 板金扉用図

※1:深さ11mmの位置でカップ底面を受けられるよう設定ください。
※2:ナット溶接やバーリング加工等雌ねじ機能が必要です。

カット量(C)とかぶせ量(E)の関係

カット量(C)3456
かぶせ量(E)17181920

扉吊元のO.C.(B)と扉厚(D)およびカット量(C)の関係

扉厚(D)カット量(C)
3456
150000
160000
170.10.10.10.1
180.10.10.10.1
191.10.80.30.1
202.51.71.10.6
21※3.52.72.01.5
22※4.53.72.92.3
-扉吊元のO.C.(B)

※ 上表は0~ 90°開時のO.C.(B)です。20mmを超える場合は、軌跡図を参考にしてください。(扉にRおよびC面加工をすることで、O.C.(B)を小さくできます。)

扉先端のO.C.(A)と扉厚(D)および扉幅の関係

扉厚(D)扉先端のO.C.(A)
扉幅300扉幅400扉幅500
150.70.60.5
200.70.60.5
220.70.60.5

型番リスト

型番
付加機能
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

170-C34/19

その他
160-073-400
10

1個

1,361( 1,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
・写真はスライドヒンジ本体と別売のマウンティングプレートの組み合わせです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

170-C34/19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP スライド丁番 170 170°開き 19mmかぶせの型番170-C34/19のページです。
型番170-C34/19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP スライド丁番 170 170°開き 19mmかぶせ

LAMP スライド丁番 170 170°開き 19mmかぶせ

    LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ

    LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ

      スライドヒンジ 170

      スライドヒンジ 170

        LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセット

        LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセット

          LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ

          LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ

            LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ

            LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ

              LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

              LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

                LIN-X型 モノフラット リンクスヒンジ

                LIN-X型 モノフラット リンクスヒンジ

                  スライドヒンジ B-864

                  スライドヒンジ B-864

                    メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA タキゲン製造
                    通常価格 1,334円 1,658円 1,645円 2,914円 2,660円 2,660円 2,451円 19,721円 3,400円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番・裏蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                    本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 - 冷間圧延鋼板(SPCC)
                    幅(mm) 54 54 54 59 59 59 59 - 133
                    取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め
                    取付種類 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 長穴

                    LAMP スライド丁番 170 170°開き 19mmかぶせのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    170-34/19
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?付加機能 注文コード

                    1,334円

                    ( 1,467円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10なし(通常)160-073-390

                    蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました