(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304B

LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
481円
税込単価
529円

ステンレス鋼製のマウンティングプレート。【特長】・かぶせ量調節機構付。・厚み:...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304Bの詳細

 

(単位:mm)

 

LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304B:関連画像

100-P4A-32-SUS304B イメージ

LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304B:関連画像

寸法図

  • H寸法はインセット仕様時は扉厚+17mm。
  • ※ ただし、タイプH160、タイプ170のインセット仕様時は扉厚+12mm。

製品仕様

  • 材料:ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:研磨

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100-P4A-32-SUS304B

10

1個

481( 529円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製のマウンティングプレート。
【特長】
・かぶせ量調節機構付。
・厚み:0mm(標準厚)。
・H寸法はインセット仕様時は扉厚+17mmとなる。
・ただし、タイプH160、タイプ170のインセット仕様時は扉厚+12mmとなる。
・推奨ねじ:M4バインド小ねじ。
【用途】
・丁番と組み合わせて使用。

カタログ

 

100-P4A-32-SUS304Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304Bの型番100-P4A-32-SUS304Bのページです。
型番100-P4A-32-SUS304Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304B

LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304B

    LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-30-SUS304B

    LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-30-SUS304B

      LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304B

      LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304B

        マウンティングプレート 100-04A-W-32

        マウンティングプレート 100-04A-W-32

          マウンティングプレート 100-P4A-30

          マウンティングプレート 100-P4A-30

            LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

            LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

              マウンティングプレート 100-03A

              マウンティングプレート 100-03A

                LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ

                LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ

                  LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ

                  LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ

                    スライドヒンジ 170

                    スライドヒンジ 170

                      LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ

                      LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ

                        板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSH

                        板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSH

                          ルーター用隠し蝶番 RS-114型・RS-205型・RS-314型 金属製扉専用型

                          ルーター用隠し蝶番 RS-114型・RS-205型・RS-314型 金属製扉専用型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 481円 488円 458円 468円 215円 2,451円 342円 2,660円 2,660円 1,645円 1,658円 888円 1,648円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 蝶番関連部品 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 蝶番関連部品 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛合金/鋼 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 -
                            長さ(mm) 44 41.5 41.5 42 41.5 - 41.5 - - - - 110 -
                            幅(mm) 41.5 42 19.4 41.5 42 59 17.5 59 59 54 54 - -
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                            LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました