(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304B

LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
398円
税込単価
438円

ステンレス鋼製のマウンティングプレート。【特長】・かぶせ量調節機構付。・厚み:...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304Bの詳細

 

(単位:mm)

 

LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304B:関連画像

100-P3A-SUS304B イメージ

LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304B:関連画像

寸法図

  • H寸法はインセット仕様時は扉厚+17mm。
  • ※ ただし、タイプH160、タイプ170のインセット仕様時は扉厚+12mm。

製品仕様

  • 材料:ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:研磨

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100-P3A-SUS304B

10

1個

398( 438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製のマウンティングプレート。
【特長】
・かぶせ量調節機構付。
・厚み:0mm(標準厚)。
・推奨ねじ:M4バインド小ねじ。
【用途】
・丁番と組み合わせて使用。

カタログ

 

100-P3A-SUS304Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304Bの型番100-P3A-SUS304Bのページです。
型番100-P3A-SUS304Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304B

LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304B

    LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-30-SUS304B

    LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-30-SUS304B

      LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304B

      LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304B

        マウンティングプレート 100-P4A-30

        マウンティングプレート 100-P4A-30

          マウンティングプレート 100-03A

          マウンティングプレート 100-03A

            マウンティングプレート 100-04A-W-32

            マウンティングプレート 100-04A-W-32

              ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 14mmかぶせ

              ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 14mmかぶせ

                マウンティングプレート 100-06AW

                マウンティングプレート 100-06AW

                  ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 19mmかぶせ

                  ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 19mmかぶせ

                    ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

                    ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

                      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                      通常価格 398円 468円 461円 215円 332円 454円 793円 468円 777円 10,653円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      種類 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 蝶番関連部品 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 蝶番関連部品 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                      付加機能 その他 その他 - その他 その他 - - その他 - なし(通常)
                      本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金/鋼 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304)
                      長さ(mm) 41.5 41.5 44 41.5 41.5 42 - 42 - 87
                      幅(mm) 19.4 42 41.5 42 17.5 41.5 54 23 54 60

                      LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304Bのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました