(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:100-46/19SUS304B
ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 19mmかぶせ チョウバン100-46/19SUS304B

ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 19mmかぶせ 100-46/19SUS304B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
777円
税込単価
855円

頑丈なLAMP ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 19mmか...

詳細情報を確認する

型番

100-46/19SUS304B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

100-46/19SUS304B の仕様・寸法情報

商品情報

LAMP ステンレス鋼製スライド丁番 100 100°開き 19mmかぶせの詳細

  • 仕様:100-46/19 SUS304B キャッチなし/100-C46/19 SUS304B キャッチ付
  • 材料:ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:研磨

LAMP ステンレス鋼製スライド丁番 100 100°開き 19mmかぶせの外形寸法

(単位:mm)

LAMP ステンレス鋼製スライド丁番 100 100°開き 19mmかぶせ 寸法図

LAMP ステンレス鋼製スライド丁番 100 100°開き 19mmかぶせ 寸法図

  • ※ 本図は、カット量5mm、扉厚20mm、19mmかぶせ仕様で、100-46/19、または100-C46/19(キャッチ付)とマウンティングプレート100-P3A(別売)の組み合わせです。

使用上の注意

  • ※ 取り付けには別売のマウンティングプレートが必要です。別途ご注文ください。

型番リスト

型番
付加機能
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100-46/19SUS304B

なし(通常)
160-073-865
10

1個

777( 855円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

頑丈なLAMP ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 19mmかぶせ。
【特長】
・適応かぶせ量:15mm~19mm。
・カップ径:φ35(直径35mm)。
・掘込深さ:11mm。
・推奨扉厚:15mm~20mm。
・推奨ねじ:呼び径3.5皿、または丸皿タッピンねじ、または木ねじ。
【用途】
・キャビネットなどさまざまな扉に使用。

カタログ

 

Loading...

100-46/19SUS304Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 19mmかぶせの型番100-46/19SUS304Bのページです。
型番100-46/19SUS304Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 19mmかぶせ

ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 19mmかぶせ

    ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 14mmかぶせ

    ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 14mmかぶせ

      スライド丁番 M100 96°開き 9mmかぶせ 軽量扉用

      スライド丁番 M100 96°開き 9mmかぶせ 軽量扉用

        板金扉用スライドヒンジ HT160V2 取付座金付

        板金扉用スライドヒンジ HT160V2 取付座金付

          板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TMH

          板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TMH

            板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZ

            板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZ

              メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
              通常価格 777円 793円 577円 1,197円 1,003円 603円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
              種類 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 - 裏蝶番・スライド蝶番
              本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
              幅(mm) 54 54 19 - - -
              取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め
              取付種類 皿穴 皿穴 皿穴 丸穴 丸穴 丸穴

              ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 19mmかぶせのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              100-C46/19SUS304B
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?付加機能 注文コード

              788円

              ( 867円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              10その他160-073-870

              蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました