(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型

LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
578円
税込価格
636円

【特長】・-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。・軸の向きは水平...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型 外形図01

製品仕様

【推奨ねじ】

  • なべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4
LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型 製品仕様01

回転角度・クリック角度

LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型 製品仕様02
No.部品名材 料
(1)固定ブラケット PBT樹脂ブラック(BL)、ホワイト(WT)
(2)可動ブラケット
(3)キャップABS樹脂

【使用扉・蓋サイズの目安】縦2ヶ使いの場合

高 さ質 量
370以下460以下1.0 kg以下

横使いの場合は、下記トルクを超えない扉・蓋サイズにしてください。

規格表

型 番クリック脱出トルク -10°、170°クリック脱出トルク 120°質量g
N・m/1ヶkgf・cm/1ヶN・m/1ヶkgf・cm/1ヶ
HG-MPS2-BLブラック0.262.650.1451.486.9
HG-MPS2-WTホワイト

使用例

LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型 使用例01
LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型 使用例02
LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型 使用例03

注意・禁止事項

  • クリック脱出トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。
  • 全閉時0°と全開時170°では、別途ストッパーを設けてください。
  • ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。
  • 屋内で使用してください。雨や雪などがかかる場所でのご使用はお止めください。破損の原因となります。
  • 取付にインパクトドライバーを使用しないでください。

型番リスト

型番
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
170-023-908
10

1個

578( 636円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホワイト
170-023-909
10

1個

578( 636円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。
・軸の向きは水平・垂直のどちらでもご使用できます。
・4万回の開閉試験をクリアです。
【用途】
・医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉に適用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型

LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型

    LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

    LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

      ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型

      ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型

        オール樹脂製平蝶番 218-9220

        オール樹脂製平蝶番 218-9220

          ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

          ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

            ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

            ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

              ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

              ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

                ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

                  270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)

                  270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)

                    ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS

                    ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS

                      180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型

                      180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型

                        ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

                        ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

                          樹脂製平蝶番 HG-P100

                          樹脂製平蝶番 HG-P100

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 578円 618円 278円 398円 2,897円 301円 1,797円 438円 1,997円 1,889円 2,273円 588円 1,868円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 ストッパー・クリック その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 PBT ポリアセタール ステンレス鋼(SUS430) ポリアミド ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) -
                            長さ(mm) 30 50 - 60 - - 65 - - - 30 - 100
                            幅(mm) 30 60 - 40 - - 56 - - - 25 - 80

                            LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            自社開発品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/04
                            自社で開発している製品用として使用しています。ハンドツールようなので、軽くて、小さいこの商品としました。使ってみて特に問題はありません。使い始めて日が浅いので経年による、耐候性・耐久性、保持力の劣化等の評価は、これからです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社開発品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/04
                            自社で開発している製品用として使用しています。ハンドツールようなので、軽くて、小さいこの商品としました。使ってみて特に問題はありません。使い始めて日が浅いので経年による、耐候性・耐久性、保持力の劣化等の評価は、これからです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社加工品の蓋及び扉に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/17
                            自社加工品の蓋および扉に使用しています。過去に使用経験があり、使い勝手が良かったまたは性能が良かったものから、都度仕様に見合うものを選定しています。こちらの商品もその一つで特長でもある水平・垂直のどちらでも使用可能な点や小型で使い勝手が良いところが気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品の扉部分
                            評価 5.0満足度:5.02024/06/21
                            垂直に近い角度で取り付けているので、開いた時に扉の自重で落ちてこないクリック機構が良いです。樹脂材の為、重量が軽いのも優位性があり気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました