(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UDH-14BMS
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用) ラプコン ダンパーヒンジUDH14

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用) UDH-14BMS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
838円
税込単価
922円

独自技術により、コンパクト化を実現しました。【特長】・ユニット化しているため、...

詳細情報を確認する

型番

UDH-14BMS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UDH-14BMS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 寸法図

寸法図

製品仕様

LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 イメージ

イメージ

LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 ダンパー可動角

ダンパー可動角

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ステンレス鋼-
(2)PBT樹脂左用:ナチュラル、右用:グレー
(3)軸受ポリアセタール(POM)ブラック
型番仕様制動方向識別色トルクN・mトルクkgf・cm質量
UDH-14AMS左用左回転0.8~1.5N・m8.2~15.3kgf・cm10g
UDH-14BMS右用右回転0.8~1.5N・m8.2~15.3kgf・cm10g
UDH-14AHS左用左回転1.5~2.5N・m15.3~25.5kgf・cm10g
UDH-14BHS右用右回転1.5~2.5N・m15.3~25.5kgf・cm10g

使用例

LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 取付加工図

取付加工図

LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 使用例

注意・禁止事項

  • ※ 軸に過大な負荷が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。

型番リスト

型番
勝手違い
トルク(N・m)
制動方向
識別色
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDH-14BMS

右用
0.8~1.5
右回転
170-017-539
10

1個

838( 922円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

独自技術により、コンパクト化を実現しました。
【特長】
・ユニット化しているため、単体で脱着できます。
・無駄の無い理想的な閉止動作を可能にします。
・軸の色および形状により、左右の見分けができます。
・軸の識別色からトルク値の区別ができます。
・ユニット本体にステンレス鋼を使用しているため、耐食性・剛性に優れています。
・安全性・動きによる質感を必要とされる場所や、騒音・ショックを回避するのに有効です。
【用途】
・トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど。

カタログ

 

UDH-14BMSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)の型番UDH-14BMSのページです。
型番UDH-14BMSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

      ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

      ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

        LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

        LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

          ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

          ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

            トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

            トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

              トルクヒンジ PHL型

              トルクヒンジ PHL型

                ダンパーヒンジ TD22A1/B1

                ダンパーヒンジ TD22A1/B1

                  REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

                  REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

                    クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ

                    クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ

                      ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

                      ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

                        LAMP ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

                        LAMP ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

                          トルクヒンジ_PHB

                          トルクヒンジ_PHB

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 838円 1,697円 1,030円 848円 2,926円 2,866円 4,220円 2,974円 14,451円 355円 8,497円 297円 4,790円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ハタ蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番
                            付加機能 ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) ストッパー・クリック トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ)
                            本体材料 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ポリブチレンテレフタレート ガラス繊維強化ポリアミド 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ポリアセタール アルミ合金 ポリアセタール 亜鉛合金
                            長さ(mm) 37 55 51 37 60 35.5 50.8 90 88.9 13 77.5 - 57.1
                            取付方法 その他 その他 その他 その他 ねじ止め その他 ねじ止め その他 ねじ止め その他 ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                            ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UDH-14AHS
                            UDH-14AMS
                            UDH-14BHS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手違い トルク
                            (N・m)
                            制動方向 識別色 注文コード

                            1,022円

                            ( 1,124円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10左用1.5~2.5左回転170-017-540

                            838円

                            ( 922円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10左用0.8~1.5左回転170-017-538

                            1,022円

                            ( 1,124円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10右用1.5~2.5右回転170-017-541

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました