(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,497円
税込価格
8,247円

屋外で使用できるステンレス鋼製トルクヒンジ。【特長】・屋外で使用でき、小型で薄...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型 外形図01

製品仕様

  • 使用温度:0℃~ 60℃

規格表

型 番主材料仕 上トルクN・mトルクkgf・cm開き角度質量g
PHCS81-008ステンレス鋼
(SUS316)
素地0.78±20%8.0±20%270゜44
PHCS81-0161.57±20%16.0±20%
PHCS81-0202.01±20%20.5±20%
PHCS81-0302.79±20%28.4±20%

使用例

REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型 使用例01

注意・禁止事項

  • すべての取付穴をご使用ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

型番リスト

型番
トルク(N・m)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.78
170-017-581
10

1個

7,497( 8,247円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.57
170-017-582
10

1個

7,497( 8,247円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.01
170-017-583
10

1個

7,497( 8,247円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.79
170-017-584
10

1個

7,497( 8,247円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外で使用できるステンレス鋼製トルクヒンジ。
【特長】
・屋外で使用でき、小型で薄型。
・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えられる。
・静トルクと動トルクの差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮。
・摩耗が少なく耐久性に優れる。
・軸部にはニトリルゴム製のOリングを使用。
・軸の向きを水平にしても垂直にしても使用可能。
【用途】
・収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなどに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

    REELL トルクヒンジ MH14型

    REELL トルクヒンジ MH14型

      モーション蝶番

      モーション蝶番

        ダンパーヒンジ(BP-879-1H・プラスチック製)

        ダンパーヒンジ(BP-879-1H・プラスチック製)

          ダンパーヒンジ(B-879-1H・亜鉛合金製)

          ダンパーヒンジ(B-879-1H・亜鉛合金製)

            ダンパーヒンジ HG-JHM20

            ダンパーヒンジ HG-JHM20

              スプリング付ロッカーヒンジ(B-128・鉄製)

              スプリング付ロッカーヒンジ(B-128・鉄製)

                REELL トルクヒンジ PHC型

                REELL トルクヒンジ PHC型

                  小型フラットトルクヒンジ(BP-151・プラスチック製)

                  小型フラットトルクヒンジ(BP-151・プラスチック製)

                    ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

                    ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

                      ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

                      ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

                        フラットトルクヒンジ(BP-150・プラスチック製)

                        フラットトルクヒンジ(BP-150・プラスチック製)

                          フラットトルクヒンジ(BP-148・プラスチック製)

                          フラットトルクヒンジ(BP-148・プラスチック製)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 ミスミ タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 7,497円 3,597円 901円 883円 2,047円 4,613円 571円 3,897円 249円 8,497円 - 743円 2,960円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) - ダンパー ダンパー ダンパー スプリング付 トルク(フリーストップ) なし(通常) トルク(フリーストップ) ダンパー なし(通常) トルク(フリーストップ)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS316) ガラス繊維強化ポリアミド ポリアセタール ポリプロピレン(PP) 亜鉛合金(ZDC) ポリアセタール 冷間圧延鋼板(SPCC) 亜鉛合金 ポリアセタール アルミ合金 亜鉛ダイカスト ポリアセタール ポリアセタール
                            長さ(mm) 40.6 63.5 50 110 110 66 56 38 - 77.5 86 72 -
                            幅(mm) 38 57.2 36 60 60 54 51 40.6 - 60 80 56 -

                            REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            屋外扉の蝶番として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/23
                            扉を開けての作業時、多少の風では扉が開閉せず、スムーズに作業出来るようになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました