(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

REELL トルクヒンジ MH12型

REELL トルクヒンジ MH12型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,931円 ~ 3,240円
税込価格
3,224円 ~ 3,564円

非常にスムーズな操作性を発揮するトルクヒンジ。【特長】・静トルク(静止時からの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 本品は在庫が無くなり次第、取付穴寸法が図1から図2に変更になります。詳細はカタログをご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

REELL トルクヒンジ MH12型 外形図01

製品仕様

  • 使用温度:0℃~ 60℃

規格表

型 番主材料仕 上トルクN・mトルクkgf・cm開き角度質量g
MH12-000ガラス繊維強化
ポリアミド
素地ブラック0.4±35%4.1±35%270°13
MH12-0010.8±25%8.2±25%
MH12-0021.2±20%12.2±20%
MH12-0031.6±20%16.3±20%

注意・禁止事項

  • すべての取付穴をご使用ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

型番リスト

型番
トルク(N・m)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
170-022-529
10

1個

2,944( 3,238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.8
170-022-530
10

1個

3,240( 3,564円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.2
170-022-531
10

1個

2,931( 3,224円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
170-022-532
10

1個

2,944( 3,238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

非常にスムーズな操作性を発揮するトルクヒンジ。
【特長】
・静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10%以内という小さな範囲に抑える。
・磨耗が少なく耐久性に優れている。
・同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量。
【用途】
・OA機器、医療機器、液晶モニターなど。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 本品は在庫が無くなり次第、取付穴寸法が図1から図2に変更になります。詳細はカタログをご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

REELL トルクヒンジ MH12型

REELL トルクヒンジ MH12型

    REELL トルクヒンジ MH15型

    REELL トルクヒンジ MH15型

      LAMP ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

      LAMP ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

        REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

        REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

          トルクヒンジ PHL型

          トルクヒンジ PHL型

            REELL トルクヒンジ PHC型

            REELL トルクヒンジ PHC型

              REELL トルクヒンジ RT型

              REELL トルクヒンジ RT型

                エンプラ トルク ヒンジ(ETH)

                エンプラ トルク ヒンジ(ETH)

                  トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

                  トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

                    LAMP トルクヒンジ HG-IT型

                    LAMP トルクヒンジ HG-IT型

                      ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

                      ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

                        ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

                        ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

                          LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

                          LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,931円 4,115円 297円 14,451円 4,220円 4,083円 2,491円 1,396円 2,866円 885円 2,926円 8,497円 833円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 平蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) なし(通常)
                            本体材料 ガラス繊維強化ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド ポリアセタール 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ポリアセタール ガラス繊維強化ポリアミド ステンレス鋼(SUS304) ポリブチレンテレフタレート アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 36.6 85 - 88.9 50.8 38 - - 35.5 - 60 77.5 40
                            幅(mm) 43 57.2 - 63.5 57.2 40.6 - - - - - 60 60

                            REELL トルクヒンジ MH12型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            製品の蓋の部分に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/20
                            客先の要望は蓋はゆっくりと閉じること、ごみを嫌う物なので金属製はNG、オイルダンパーは油漏れが怖いといった理由でこの商品を購入しました。取り付け後何種類かトルクの違う商品を購入し蓋の閉じ具合の感触を検証しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            昇降可動する製品カバー開閉部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            昇降可動する製品カバー開閉部に使用しています。開閉時のカバー自重を支えるためにトルク機能が必須でありこちらの商品を利用しています。多様にある類似品の中でも同形状、サイズでトルク値が選べる点が利点だと思います。(カバーの重量によりトルク値を変更したい時にも設置側のねじ加工位置が常に同じ場所で良いため)重量に対しての有効トルク値の基準表の様なものが記載さてれいると選定にあたり大変助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            使用の際は下記にご注意ください。
                            ・すべての取付穴をご使用ください。
                            ・ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました