(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルク裏蝶番 HG-TU型

トルク裏蝶番 HG-TU型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,189円 ~ 1,868円
税込価格
1,308円 ~ 2,055円

【特長】・表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持で...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

トルク裏蝶番 HG-TU型 外形図01

【取付寸法図】

トルク裏蝶番 HG-TU型 外形図02

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)固定本体 ステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
(2)固定筒Lポリアセタール(POM)ブラック
(3)固定筒R
(4)調整プレートステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
(5)カシメピンステンレス鋼-
(6)シャフトステンレス鋼(SUS303)
(7)回転本体ステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨

規格表

型 番トルクN・m※トルクkgf・cm※質量g
HG-TU030.35+40%3.6+40%50
-20%-20%
HG-TU070.7+40%7.1+40%
-20%-20%

※ 経年変化や温度・湿度などによるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクを高めに設定しています。

使用例

トルク裏蝶番 HG-TU型 使用例01

【取付例】

トルク裏蝶番 HG-TU型 使用例02

注意・禁止事項

  • 蝶番同士の軸心がずれないように取り付けてください。

型番リスト

型番
付加機能
トルク(N・m)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
トルク(フリーストップ)
0.35
170-022-304
10

1個

1,597( 1,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

トルク(フリーストップ)
0.7
170-022-305
10

1個

1,868( 2,055円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

なし(通常)
-
-
-

1個

1,189( 1,308円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。
・軸の向きを水平にしても垂直にしてもご使用できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルク裏蝶番 HG-TU型

トルク裏蝶番 HG-TU型

    調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

    調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

      LAMP トルクヒンジ HG-TB型

      LAMP トルクヒンジ HG-TB型

        LAMP トルクヒンジ HG-TA20・HG-TA30・HG-TA45型

        LAMP トルクヒンジ HG-TA20・HG-TA30・HG-TA45型

          LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15

          LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15

            REELL トルクヒンジ RT型

            REELL トルクヒンジ RT型

              ダンパーヒンジ TD14A1/B1

              ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

                摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

                  トルクヒンジ PHL型

                  トルクヒンジ PHL型

                    トルクヒンジ_PHB

                    トルクヒンジ_PHB

                      揺動ダンパー FYN-U1

                      揺動ダンパー FYN-U1

                        LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30

                        LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30

                          ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1

                          ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス スガツネ工業 不二ラテックス
                            通常価格 1,189円 3,869円 1,474円 1,383円 2,970円 2,491円 996円 894円 4,220円 4,790円 888円 4,697円 858円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - - - - - - - - - - -
                            特性・用途 該当なし - - - - - - - - - - - -
                            種類 裏蝶番・スライド蝶番 平蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ハタ蝶番 ロータリー形蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS430) 亜鉛合金 ポリアセタール アルミニウム 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) 樹脂
                            長さ(mm) 40 65 - - 60 - 45 52 50.8 57.1 57 76 50

                            トルク裏蝶番 HG-TU型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自社製品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            機械設備から収納箱へ製品を落下させるシューターの中間部に緩衝用板を設置し、本商品のトルクで勢いを相殺するために使用しました。概ね思い通りの使い勝手が実現出来ました。同様のサイズで比較検討した中では、トルクが一番強かった商品ではありますが、更に強トルクのラインアップがあると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました