(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP トルクヒンジ HG-TS型

LAMP トルクヒンジ HG-TS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
910円 ~ 1,275円
税込価格
1,001円 ~ 1,403円

任意の角度で保持できるフリーストップ仕様のトルクヒンジです。【特長】・2万回の...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

LAMP トルクヒンジ HG-TS型 外形図01

HG-TS03

LAMP トルクヒンジ HG-TS型 外形図02

HG-TS07

LAMP トルクヒンジ HG-TS型 外形図03

HG-TS15

※蝶番の可動範囲は約270°

 

製品仕様

【仕 様】

  • 使用温度:-10℃~ 50℃
  • 使用湿度:90% RH以下
No.部品名材 料仕上/色
(1)固定本体ステンしス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
(2)回転本体
(3)回転筒Lポリアセタール(POM)ブラック
(4)回転筒R
(5)シャフトステンしス鋼(SUS303)-
(6)調整ブレー卜ステンしス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
(7)かしめビンステンしス鋼-

規格表

型 番トルクN・m ※トルクkgf・cm ※質量g
HG-TS030.35+40%3.6+40%15.0
-20%-20%
HG-TS070.7+40%7.1+40%27.5
-20%-20%
HG-TS151.5+40%15.3+40%64.1
-20%-20%

※ 経年変化や温度・湿度などによるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクを高めに設定しています。

使用例

LAMP トルクヒンジ HG-TS型 使用例01

特長

  • 任意の角度で保持できるフリーストップ仕様のトルクヒンジです。
  • スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。
  • アルミフレー厶に取り付けでぎます。

技術情報

【開閉試験によるトルク変動率の推移】

LAMP トルクヒンジ HG-TS型 開閉試験によるトルク変動率の推移

開閉試験において、開閉角度160°、試験速度5サイクル/分の動作を2万回繰り返した結果、初期トルクの-10%~+40%のトルク変動範囲内に納まり、摩耗粉の発生や破損、異音は起こりませんでした。

注意・禁止事項

  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
トルク(N・m)
発注コード
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32
36
0.35
380-2311
170-018-501
10

1個

910( 1,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
48
0.7
380-2329
170-018-502
10

1個

1,003( 1,103円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
48
1.5
-
170-018-503
10

1個

1,275( 1,403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

任意の角度で保持できるフリーストップ仕様のトルクヒンジです。
【特長】
・2万回の開閉試験(スガツネ基準)をクリアします。
・使用温度:-10℃~50℃/保存温度範囲:-20℃~60℃。
・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下。
・アルミフレームに取り付けできます。
【用途】
・音響機器、FA機器、各種自動機器に適用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP トルクヒンジ HG-TS型

LAMP トルクヒンジ HG-TS型

    ロータリーダンパー (両方向性) FRT-N1

    ロータリーダンパー (両方向性) FRT-N1

      LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30

      LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30

        LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型

        LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型

          LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15

          LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15

            摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

            摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

              揺動ダンパー FYN-U1

              揺動ダンパー FYN-U1

                調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

                調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

                  ヒンジダンパー(一方向性) FHD-A1シリーズ

                  ヒンジダンパー(一方向性) FHD-A1シリーズ

                    REELL トルクヒンジ RT型

                    REELL トルクヒンジ RT型

                      ダンパーヒンジ TD22A1/B1

                      ダンパーヒンジ TD22A1/B1

                        ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-W

                        ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-W

                          REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

                          REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

                            メーカー スガツネ工業 不二ラテックス スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス 不二ラテックス スガツネ工業 不二ラテックス スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 910円 528円 4,697円 3,331円 2,875円 894円 888円 3,869円 4,597円 2,397円 2,974円 6,895円 14,451円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 ハタ蝶番 特殊蝶番 ハタ蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 ロータリー形蝶番 蝶番関連部品 平蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー - トルク(フリーストップ)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) 樹脂 ステンレス鋼(SUS304) ポリブチレンテレフタレート ステンレス鋼(SUS430) アルミニウム 亜鉛合金 アルミ合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ポリブチレンテレフタレート 亜鉛合金
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 二面幅 ねじ止め ねじ止め ねじ止め その他 ねじ止め ねじ止め

                            LAMP トルクヒンジ HG-TS型のレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ドアの開閉
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/28
                            ドアの開閉部分で使用しました。今のところは特に問題はなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉の開閉
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/25
                            厚さ5mmの樹脂の扉に使用しましたが、強さは十分でした。また、スガツネ工業の選定ツールさスガ君を利用しないと選定は難しいと思います。扉の質量、長さが分かれば十分選定ができます。扉の形状が複雑になればなるほどさじ加減は必要になってきます。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            開閉式のカバー取付用
                            評価 2.0満足度:2.02017/02/16
                            開閉させる力が大きいため取付後の固定が心配。納期、コストは問題ないので使用経過の観察が必要。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販品扉部の付帯部品として
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/23
                            当社製品塗装色の関係(色合いや見栄え)で外側装着かつフリーストップ仕様のトルクヒンジで見合うものを探しておりました。型番:HG-TS15も幾つか試した中の一商品です。製品自体の性能は良好でおおむね満足しましたが、選定ツールの精度がもう少しシビアだと助かります。(詳細データを提供して選定した商品であったが、実際使用すると少しトルクが強すぎたため)

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドアの開閉
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/28
                            ドアの開閉部分で使用しました。今のところは特に問題はなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            箱のフタに使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/11
                            フタの思い箱に使用しましたが、可動性も良くトルクも問題無く使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました