(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PH35-050-F-02
REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型 スガツネコウギョウ

REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型 PH35-050-F-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
14,451円
税込単価
15,896円

扉などをスムーズに操作できるワンウェイトルクヒンジです。【特長】・一方向にトル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

PH35-050-F-02 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型 外形図01

製品仕様

  • 使用温度:0℃~60℃

規格表

【ヒンジ開き方向トルク発生タイプ】

型 番主材料トルク(開き方向)N・m※トルク(開き方向)kgf・cm※開き角度質量g
PH35-050-F-02亜鉛合金ブラック5.65±20% 57.6±20%270°350
PH35-060-F-02 6.78±20%69.1±20%
PH35-070-F-027.91±20%80.7±20%
PH35-080-F-029.04±20% 92.2±20%
PH35-090-F-0210.17±20%103.7±20%
PH35-100-F-0211.3±20%115.2±20%

【ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプ】

型 番主材料トルク(開き方向)N・m※トルク(開き方向)kgf・cm※開き角度質量g
PH35-050-R-02亜鉛合金ブラック5.65±20% 57.6±20%270°350
PH35-060-R-02 6.78±20%69.1±20%
PH35-070-R-027.91±20%80.7±20%
PH35-080-R-029.04±20% 92.2±20%
PH35-090-R-0210.17±20%103.7±20%
PH35-100-R-0211.3±20%115.2±20%

※逆方向のトルクは1.13N・m(11.5kgf・cm)以下になります。

使用例

REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型 使用例

特長

【トルク発生方向とフリーストップ範囲】

REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型 仕様03
REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型 仕様04
REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型 仕様05

【トルク発生方向の定義】

REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型 製品仕様01
REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型 製品仕様02

型式表示方法

裏面に品番の一部を刻印しています。

REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型 型式表示方法

注意・禁止事項

  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 振動が多い場所、屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なう恐れがありますのでおやめください。
  • フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
  • 輸送中にヒンジが開閉しないように仮止部品が付いています。製品取付時に外してください。

型番リスト

型番
トルク(N・m)
タイプ
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH35-050-F-02

5.65(開き方向)
ヒンジ開き方向発生タイプ
170-023-126
10

1個

14,451( 15,896円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉などをスムーズに操作できるワンウェイトルクヒンジです。
【特長】
・一方向にトルクが発生する亜鉛合金製トルクヒンジです。
・逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
・高トルク(最大11.3N・m/1ヶ当り)なため、ヒンジの使用個数を抑えられコストを節約できます。
・2万回の開閉試験をクリアします。
・トルク発生方向での作動トルクは一定です。
【用途】
・衝撃を加えたくない扉の開閉。
・医療機器、FA機器、OA機器など。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

PH35-050-F-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型の型番PH35-050-F-02のページです。
型番PH35-050-F-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

    トルクヒンジ PHL型

    トルクヒンジ PHL型

      REELL トルクヒンジ MH15型

      REELL トルクヒンジ MH15型

        REELL トルクヒンジ RT型

        REELL トルクヒンジ RT型

          トルクヒンジ_PHB

          トルクヒンジ_PHB

            トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

            トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

              ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

              ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

                ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                  REELL トルクヒンジ MH12型

                  REELL トルクヒンジ MH12型

                    摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

                    摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

                      ロータリーダンパー (両方向性) FRT-N1

                      ロータリーダンパー (両方向性) FRT-N1

                        LAMP ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

                        LAMP ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

                          調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

                          調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス 不二ラテックス スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 14,451円 3,997円 3,897円 2,397円 4,567円 2,708円 2,926円 996円 2,785円 894円 528円 297円 3,869円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ハタ蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 ガラス繊維強化ポリアミド 亜鉛合金 亜鉛合金 ガラス繊維強化ポリアミド ポリブチレンテレフタレート ポリアセタール ガラス繊維強化ポリアミド アルミニウム 樹脂 ポリアセタール アルミ合金
                            長さ(mm) 88.9 50.8 85 - 57.1 35.5 60 45 36.6 52 38 - 65
                            幅(mm) 63.5 57.2 57.2 - 25.4 - - - 43 43 26.5 - 55

                            REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            装置の扉のヒンジに使用した
                            評価 4.0満足度:4.02017/12/27
                            アルミフレームで組んだ横開きの扉が不用意に閉まって、手を挟まないように使用した。一度では期待通りの感触が得られず、トルクの弱いタイプを追加購入した。結果は良好であった。今後も使用したい。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            跳ね上げカバー用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/20
                            跳ね上げカバー用のヒンジとして使用しました。急に落下し危険なリスクを回避する事ができました。
                            ダンパーで設計するより簡単にでき満足しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PH35-050-R-02
                            PH35-060-F-02
                            PH35-060-R-02
                            PH35-070-F-02
                            PH35-070-R-02
                            PH35-080-F-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トルク
                            (N・m)
                            タイプ 注文コード

                            18,496円

                            ( 20,346円 )
                            1個 -

                            4日目

                            105.65(閉じ方向)ヒンジ閉じ方向発生タイプ170-023-127

                            14,451円

                            ( 15,896円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106.78(開き方向)ヒンジ開き方向発生タイプ170-023-128

                            18,496円

                            ( 20,346円 )
                            1個 -

                            4日目

                            106.78(閉じ方向)ヒンジ閉じ方向発生タイプ170-023-129

                            14,451円

                            ( 15,896円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            107.91(開き方向)ヒンジ開き方向発生タイプ170-023-130

                            18,496円

                            ( 20,346円 )
                            1個 -

                            4日目

                            107.91(閉じ方向)ヒンジ閉じ方向発生タイプ170-023-131

                            14,451円

                            ( 15,896円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            109.04(開き方向)ヒンジ開き方向発生タイプ170-023-132

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました