(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,497円 ~ 8,572円
税込価格
9,347円 ~ 9,429円

一方向のみにトルクが発生するアルミ合金製トルクヒンジです。【特長】・逆方向のト...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型 外形図01

製品仕様

【仕様】

・使用温度:0℃~ 50℃

【推奨ねじ】

・M5 バインドねじ

【トルク発生方向とフリーストップ範囲】

ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型 仕様02
 
ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型 仕様03
ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型 仕様04
No.部品名材 料仕 上
(1)本体アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
(2)ステンレス鋼素地
(3)スリーブポリアセタール(POM)ブラック
(4)カバー

【筐体への取り付け】

ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型 製品仕様01

トルク機構ユニットを固定側、クラッチ機構ユニットを可動側に取り付けてください。

規格表

型 番トルクN・m/1セット※トルクkgf・cm/1セット※質量g/1セット
HG-TQA90-A9.0+40%91.8+40%270
HG-TQA90-B-20%-20%

※経年変化や温度・湿度などによるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクを高めに設定しています。

使用例

ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型 使用例

注意・禁止事項

・扉はトルクの80%以下(7.2N・m以下)でご使用ください。
・低温域では作動トルクが低下します。
・振動が少ない場所でご使用ください。
・ヘクサロビュラ穴付ボルト(外形図※)はトルク調整用ではありません。締めたりゆるめたりしないでください。
・フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
・扉を閉めた状態で保持するために、キャッチなどを設けてください。
・本品を取り付ける前に、取り付ける箇所の強度が十分であることをご確認ください。
・施工時はトルク機構ユニット(オス)を固定側、クラッチ機構ユニット(メス)を可動側に取付けてください。
・ヒンジは1セット(左用・右用)単位の販売です。
・ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

型番リスト

型番
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
170-021-244
10

1個

8,497( 9,347円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

170-021-245
10

1個

8,572( 9,429円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一方向のみにトルクが発生するアルミ合金製トルクヒンジです。
【特長】
・逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
・トルク発生方向で発生する作動トルクは一定です。
・右用、左用あります。
【用途】
・衝撃を加えたくない扉の開閉。
・医療機器、FA機器、OA機器など。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

    REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

    REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

      揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

      揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

        ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)

        ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)

          揺動ダンパー(一方向性) FYN-S1シリーズ

          揺動ダンパー(一方向性) FYN-S1シリーズ

            ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

            ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

              ロータリーダンパー(両方向性) FRT-S1シリーズ

              ロータリーダンパー(両方向性) FRT-S1シリーズ

                摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

                摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

                  ディスクダンパー FDT-47A/FDN-47Aシリーズ

                  ディスクダンパー FDT-47A/FDN-47Aシリーズ

                    ディスクダンパー FDT-63A/FDN-63Aシリーズ

                    ディスクダンパー FDT-63A/FDN-63Aシリーズ

                      揺動ダンパー FYN-U1

                      揺動ダンパー FYN-U1

                        揺動ダンパー FYN-D3

                        揺動ダンパー FYN-D3

                          調整式揺動ダンパー FYT/FYN-LA3シリーズ

                          調整式揺動ダンパー FYT/FYN-LA3シリーズ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス タキゲン製造 不二ラテックス ミスミ 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス
                            通常価格 8,497円 14,451円 2,389円 6,987円 2,655円 - 278円 894円 1,920円 2,070円 888円 2,589円 19,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ハタ蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 ハタ蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー
                            本体材料 アルミ合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金 亜鉛ダイカスト 樹脂 アルミニウム スチール スチール 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金
                            長さ(mm) 77.5 88.9 66 87.5 83 86 41 52 65 89 57 66 108
                            幅(mm) 60 63.5 44.5 80 60 80 9.5 43 47 63 16 46.5 80

                            ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            施設内扉の開閉補助具として
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            得意先様アトラクション内の隠し扉に対し安全対策のために使用しました。ワンウェイトルクヒンジの特性上、扉をスムーズに操作できる点やゆっくり安全に閉まる等イメージ通りの機能を満たしたありがたい商品です。扉の大きさ、重量に応じ単独での利用やラプコンドアダンパー LDD-V型との併用等便利に使い分け出来助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            各種組み付け機械(検査器、打ちこみ機等)の開閉部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            製品の用途、形状に合わせさまざまなタイプのヒンジを使い分けしておりこの商品もそのうちの一つです。この商品の機構(一方向にのみトルク発生)が用途にうってつけであり継続利用しています。比較的特殊な機構の商品なのでこういった商品のラインアップがある事は助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            使用の際は下記にご注意ください。
                            ・扉はトルクの80%以下(7.2N・m以下)でご使用ください。
                            ・低温域では作動トルクが低下します。
                            ・振動が少ない場所でご使用ください。
                            ・フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください
                            ・施工時はトルク機構ユニット(オス)を固定側、クラッチ機構ユニット(メス)を可動側に取付けてください。
                            ・ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
                            Q 型番:HG-TQA90-Aを、数量:1個で注文した場合、右用・左用それぞれひとつずつの1セットの提供になりますか?
                            A
                            はい。注文数量:1で右用・左用でそれぞれひとつずつの1セットでの提供となります。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました