(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-RS2-100-WNWT
LEDスリムライト SL-RS2-100型 LEDスリムライトマルガタメンツキタイプ

LEDスリムライト SL-RS2-100型 SL-RS2-100-WNWT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,891円
税込単価
11,980円

丸形面付タイプのLEDスリムライトです。【特長】・厚さ約9.5mmの超薄型設計...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    リングタイプ
  • IP(防塵防水):
    IP無
  • 照度:
    200lx(d=0.5m)
  • 定格入力電圧(V):
    AC100
  • 外径(φ):
    95
  • 定格消費電力(W):
    2.7
  • コード長さ(mm):
    2000
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 厚さ(mm):
    9.5
  • 照射角:
    100°

SL-RS2-100-WNWT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図
外形図

製品仕様

No.部品名材料仕上/色
(1)カバーアルミニウム合金焼付塗装
(色は規格表参照)
(2)本体アルミニウム合金焼付塗装/シルバー
(3)拡散シートポリカーボネート(PC)-
(4)板ばねステンレス鋼-
(5)電源電線-ホワイト
(6)圧着端子--

付属品

  • 十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)。
  • AC100V用電源プラグ。

配光イメージ

A

A

  • SL-RS2-100-WNWT
  • SL-RS2-100-WNBL
  • SL-RS2-100-WNSL
B

B

  • SL-RS2-100-WLWT
  • SL-RS2-100-WLBL
  • SL-RS2-100-WLSL

規格表

型番配光イメージ図定格電圧定格消費電力周波数照度※1色温度発光色演色評価数照射角光束カバー色
SL-RS2-100-WNWT(A)AC100V2.7W50/60Hz200lx4,900K昼白色Ra80100゜210lmホワイト
SL-RS2-100-WNBL(A)AC100V2.7W50/60Hz200lx4,900K昼白色Ra80100゜210lmブラック
SL-RS2-100-WNSL(A)AC100V2.7W50/60Hz200lx4,900K昼白色Ra80100゜210lmシルバー
SL-RS2-100-WLWT(B)AC100V2.7W50/60Hz200lx3,000K電球色Ra90100゜200lmホワイト
SL-RS2-100-WLBL(B)AC100V2.7W50/60Hz200lx3,000K電球色Ra90100゜200lmブラック
SL-RS2-100-WLSL(B)AC100V2.7W50/60Hz200lx3,000K電球色Ra90100゜200lmシルバー

使用例

取付穴加工図

取付穴加工図

取付けイメージ

SL-RS2-100-WNWT(焼付塗装/ホワイト)

SL-RS2-100-WNWT(焼付塗装/ホワイト)

SL-RS2-100-WLBL(焼付塗装/ブラック)

SL-RS2-100-WLBL(焼付塗装/ブラック)

SL-RS2-100-WNSL(焼付塗装/シルバー)

SL-RS2-100-WNSL(焼付塗装/シルバー)

注意・禁止事項

  • 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
  • アルミニウム合金が腐食する下記の様な環境でのご使用はお避けください。

型番リスト

型番
色温度(K)
発光色詳細
カバー色
演色評価数
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-RS2-100-WNWT

4900
昼白色
ホワイト
Ra80
220-019-515

1個

10,891( 11,980円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸形面付タイプのLEDスリムライトです。
【特長】
・厚さ約9.5mmの超薄型設計です。
・配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。
・電球色は、演色評価数Ra90の高演色仕様です。
・電源装置を内蔵しているため、AC100Vへ直接接続できます。
・丸型PSEマークを取得しています。
・防塵・防水(IP66)仕様です。
・良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
【用途】
・ショーケース、キャビネット、キッチンに適用。

カタログ

 

SL-RS2-100-WNWTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDスリムライト SL-RS2-100型の型番SL-RS2-100-WNWTのページです。
型番SL-RS2-100-WNWTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDスリムライト SL-RS2-100型

LEDスリムライト SL-RS2-100型

    LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型

    LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型

      小型スイッチ SL-SW1-WT

      小型スイッチ SL-SW1-WT

        LEDライト SL-GX531型

        LEDライト SL-GX531型

          分岐ボックス BNK-12-H

          分岐ボックス BNK-12-H

            直流電源装置 CCPS12-350型

            直流電源装置 CCPS12-350型

              照明器具用プッシュOFFスイッチ BY1205

              照明器具用プッシュOFFスイッチ BY1205

                LEDスポット照明 極細フレキシブル

                LEDスポット照明 極細フレキシブル

                  LEDスポット照明 小型フレキシブル

                  LEDスポット照明 小型フレキシブル

                    ACアダプター

                    ACアダプター

                      LEDライト LED-STICK型用電源コード・接続コード

                      LEDライト LED-STICK型用電源コード・接続コード

                        880 LED棚下灯

                        880 LED棚下灯

                          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ ミスミ ミスミ スガツネ工業 ベスト
                          通常価格 10,891円 11,050円 1,236円 10,054円 1,397円 27,015円 1,427円 4,505円 9,125円 2,888円 802円 24,395円
                          通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目  
                          形状 リングタイプ リングタイプ 関連部品 スポットタイプ 関連部品 スポットタイプ - スポットタイプ スポットタイプ 関連部品 関連部品 バータイプ
                          IP(防塵防水) IP無 IP無 - IP無 - IP無 - IP30 IP67 - - IP無
                          照度 200lx(d=0.5m) - - - - - - - - - - -
                          定格入力電圧(V) AC100 AC100 125 AC100 - AC100~240 - - - - - -
                          外径(φ) 95 92 23 74.5 - - - - - - - -

                          LEDスリムライト SL-RS2-100型のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          外販家具の照明として使用
                          評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                          以前得意先様がこの商品をご利用されたことがあり、良かったため是非との薦めもあり採択しました。ここまで薄型のタイプは、類似が無く省スペース化の実現に役立ちました。照度も十分で満足しています。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 寿命はどのくらいですか?
                          A
                          メーカーによって異なりますが、一般的に約4万時間といわれております。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SL-RS2-100-WLBL
                          SL-RS2-100-WLSL
                          SL-RS2-100-WLWT
                          SL-RS2-100-WNBL
                          SL-RS2-100-WNSL
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          色温度
                          (K)
                          発光色詳細 カバー色 演色評価数 注文コード

                          10,972円

                          ( 12,069円 )
                          1個 -

                          4日目

                          3000電球色ブラックRa90220-019-512

                          11,084円

                          ( 12,192円 )
                          1個 -

                          4日目

                          3000電球色シルバーRa90220-024-095

                          10,891円

                          ( 11,980円 )
                          1個 -

                          4日目

                          3000電球色ホワイトRa90220-019-513

                          10,891円

                          ( 11,980円 )
                          1個 -

                          4日目

                          4900昼白色ブラックRa80220-019-514

                          10,891円

                          ( 11,980円 )
                          1個 -

                          4日目

                          4900昼白色シルバーRa80220-024-096

                          筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました