(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JS375-50F
LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 枠付平型【1~10個入り】 LAMP ステンレスコウセイジュウリョウヨウトグルマ

LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 枠付平型 JS375-50F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,978円
税込単価
13,176円

耐水性に優れたステンレス鋼製重量用戸車。【特長】・ベアリングはラバーシール(密...

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    ステンレス
  • 枠材質:
    ステンレス
  • 種類:
    重量戸車
  • 車輪形状:
    平型
  • 車輪材質:
    金属
  • 枠の有無:

型番

JS375-50F 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JS375-50F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 枠付平型 外形図

製品仕様

部品構成表

No.部品名材料仕上
(1)ステンレス鋼(SUS304)電解研磨※
(2)車輪ステンレス鋼(SUS303)-
(3)ベアリングステンレス鋼(SUS440C)

※車輪径φ150以上は鏡面バフ研磨です。

規格表

LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 枠付平型 規格表

型番リスト

型番
車輪径(Φ)
全長(mm)
車輪幅 W(mm)
許容荷重/2ヶ(N)
取付高さ H(mm)
取付穴ピッチ P(mm)
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JS375-50F

50
100
20
3920
62
75
200-024-764

1個

11,978( 13,176円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐水性に優れたステンレス鋼製重量用戸車。
【特長】
・ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れる。
・屋外で使用可能。
・車輪径150mm以上はベアリングを2個使用。
・重い扉もスムーズに移動。
・取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応。
【用途】
・門扉に最適。

カタログ

 

JS375-50Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 枠付平型の型番JS375-50Fのページです。
型番JS375-50Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 枠付平型

LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 枠付平型

    LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 枠付コ型

    LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 枠付コ型

      LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 枠付V型

      LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 枠付V型

        LAMP 重量用戸車 JC100型 枠付V型

        LAMP 重量用戸車 JC100型 枠付V型

          LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型 枠付L型

          LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型 枠付L型

            LAMP 重量用戸車 JC110型 枠無V型

            LAMP 重量用戸車 JC110型 枠無V型

              トック戸車

              トック戸車

                重量戸車(V型/耐荷重2個180~600㎏)

                重量戸車(V型/耐荷重2個180~600㎏)

                  LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型 枠無L型

                  LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型 枠無L型

                    メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 TOK エスコ スガツネ工業
                    通常価格 11,978円 10,626円 11,803円 4,000円 48,507円 3,839円 113円 1,301円 49,547円
                    通常出荷日 3日目~   4日目~   3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                    車材質 ステンレス ステンレス ステンレス 鋳鉄 ステンレス 鋳鉄 樹脂 鋳鉄 ステンレス
                    枠材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - 樹脂 - -
                    種類 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 調整戸車 重量戸車 重量戸車
                    車輪形状 平型 溝R車型 V型 V型 トロ型 V型 溝R車型 V型 トロ型
                    車輪材質 金属 金属 金属 金属 金属 金属 樹脂 金属 金属

                    LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 枠付平型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    JS375-110F
                    JS375-200F
                    JS375-60F
                    JS375-75F
                    JS375-90F
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    車輪径
                    (Φ)
                    全長
                    (mm)
                    車輪幅 W
                    (mm)
                    許容荷重/2ヶ
                    (N)
                    取付高さ H
                    (mm)
                    取付穴ピッチ P
                    (mm)
                    注文コード

                    34,325円

                    ( 37,758円 )
                    1個 -

                    5日目

                    1101452413720120114200-024-768

                    197,276円

                    ( 217,004円 )
                    1個 -

                    5日目

                    2002905027440215216200-024-770

                    14,800円

                    ( 16,280円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    601002049006775200-024-765

                    19,200円

                    ( 21,120円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    7512020637087.585200-024-766

                    28,232円

                    ( 31,055円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    3日目

                    9012020117609595200-024-767

                    戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました