JS365型の枠無しタイプの戸車。【特長】・ベアリングはラバーシール(密閉防塵...
付属品
ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー2個
使用例
寸法図
No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
---|---|---|---|
① | 車輪 | ステンレス鋼(SUS303) | - |
② | ベアリング | ステンレス鋼(SUS440C) | |
③ | ボルト | ステンレス鋼(SUS304) |
品番 | D | A | B | C | E | F | F1 | G | L | M | M1 | t1 | t2 | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS380-50H | 50 | 24 | 20 | 7.5 | 6.3 | 10 | 18 | 7 | 40 | 17 | M10 | 6 | 7 | 0.2 |
JS380-60H | 60 | 0.3 | ||||||||||||
JS380-75H | 75 | 0.6 | ||||||||||||
JS380-90H | 90 | 10.5 | 4.8 | 0.8 | ||||||||||
JS380-110H | 110 | 28 | 24 | 14 | 5 | 12 | 20 | 8 | 45 | 19 | M12 | 7 | 8 | 1.5 |
JS380-150H | 150 | 43 | 43 | 27 | 8 | 20 | 40 | 15 | 75 | 30 | M20 | 12 | 13 | 4.6 |
JS380-200H | 200 | 50 | 50 | 11.5 | 25 | 14 | 86 | M24 | 14 | 10 | 10 |
型番 |
車輪径(Φ) |
車輪幅 B(mm) |
注文コード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
50
|
20
|
200-024-757
| 1個 | 12,100円(
13,310円
) | 5日目 | |
60
|
20
|
200-024-758
| 1個 | 12,400円(
13,640円
) | 5日目 | |
75
|
20
|
200-024-759
| 1個 | 18,600円(
20,460円
) | 5日目 | |
90
|
20
|
200-024-760
| 1個 | 26,805円(
29,486円
) | 5日目 | |
110
|
24
|
200-024-761
| 1個 | 37,699円 35,044円 ( 38,548円 ) | 5日目 | |
200
|
50
|
200-024-763
| 1個 | 153,052円 134,364円 ( 147,800円 ) | 5日目 |
Loading...
JS365型の枠無しタイプの戸車。
【特長】
・ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れる。
・屋外で使用可能。
・車輪径150mm以上はベアリングを2個使用。
・重い扉もスムーズに移動可能。
【用途】
・門扉に最適。