(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 枠付コ型

LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 枠付コ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,626円 ~ 188,715円  特別価格 
税込価格
11,689円 ~ 207,587円  特別価格 

耐水性に優れたステンレス鋼製重量用戸車。【特長】・ベアリングはラバーシール(密...

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    ステンレス
  • 枠材質:
    ステンレス
  • 種類:
    重量戸車
  • 車輪形状:
    溝R車型
  • 車輪材質:
    金属
  • 車の材質:
    枠:SUS304、車輪:SUS303、ベアリング:SUS440C
  • 枠の有無:

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 枠付コ型 外形図

製品仕様

部品構成

No.部品名材料仕上
(1)ステンレス鋼(SUS304)電解研磨※
(2)車輪ステンレス鋼(SUS303)-
(3)ベアリングステンレス鋼(SUS440C)

※車輪径φ150以上は鏡面バフ研磨です。

規格表

LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 枠付コ型 規格表

使用例

LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 枠付コ型 使用例

型番リスト

型番
車輪径(Φ)
全長(mm)
車輪幅 W(mm)
許容荷重/2ヶ(N)
取付高さ H(mm)
取付穴ピッチ P(mm)
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
100
20
3920
62
75
200-024-750

1個

10,626( 11,689円 )

4日目

60
100
20
4900
67
75
200-024-751

1個

12,172( 13,389円 )

5日目

75
120
20
6370
87.5
85
200-024-752

1個

17,691( 19,460円 )

5日目

90
120
20
11760
95
95
200-024-753

1個

23,756円

23,442

( 25,786円 )

5日目

110
145
24
13720
120
114
200-024-754

1個

38,503円

35,707

( 39,278円 )

5日目

150
250
43
21560
165
185
200-024-755

1個

106,258円

92,061

( 101,267円 )

5日目

200
290
50
27440
215
216
200-024-756

1個

188,715円

160,634

( 176,697円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐水性に優れたステンレス鋼製重量用戸車。
【特長】
・ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れる。
・屋外で使用可能。
・車輪径150mm以上はベアリングを2個使用。
・重い扉もスムーズに移動可能。
・取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応。
【用途】
・門扉に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 枠付コ型

LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 枠付コ型

    LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 枠付V型

    LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 枠付V型

      LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 枠付平型

      LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 枠付平型

        LAMP 重量用戸車 JC100型 枠付V型

        LAMP 重量用戸車 JC100型 枠付V型

          LAMP 重量用戸車 JC110型 枠無V型

          LAMP 重量用戸車 JC110型 枠無V型

            LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型 枠付L型

            LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型 枠付L型

              トック戸車

              トック戸車

                重量戸車(V型/耐荷重2個180~600㎏)

                重量戸車(V型/耐荷重2個180~600㎏)

                  LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型 枠無L型

                  LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型 枠無L型

                    2連動引戸金物 EASY SYNC

                    2連動引戸金物 EASY SYNC

                      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 TOK エスコ スガツネ工業 杉田エース
                      通常価格 10,626円 11,803円 11,978円 4,000円 3,839円 48,507円 113円 1,301円 49,547円 17,667円
                      通常出荷日 4日目~   3日目~   3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~  
                      車材質 ステンレス ステンレス ステンレス 鋳鉄 鋳鉄 ステンレス 樹脂 鋳鉄 ステンレス 樹脂
                      枠材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス 樹脂 - - ステンレス
                      種類 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 調整戸車 重量戸車 重量戸車 -
                      車輪形状 溝R車型 V型 平型 V型 V型 トロ型 溝R車型 V型 トロ型 -
                      車輪材質 金属 金属 金属 金属 金属 金属 樹脂 金属 金属 -

                      LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 枠付コ型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました